ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアワイド空調用モンキレンチ

通常単価(税別)
7,576円
税込単価
8,334円
通常出荷日:5日目

冷媒配管作業に特化した、空調用のモンキレンチです。【特長】・柄が長いため、狭く奥まった冷媒配管にも容易...

詳細を確認
  • JANコード
    4975180150493
  • トラスココード
    713-2929
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 口開き(mm)
    8~32
  • 全長(mm)
    300
  • 先端厚さ(mm)
    6
  • グリップ有無
    無
  • 質量(g)
    310.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HY-32L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HY-32Lの仕様・寸法情報

JANコード
4975180150493
トラスココード
713-2929
材質1
クロムバナジウム鋼
口開き(mm)
8~32
全長(mm)
300
先端厚さ(mm)
6
グリップ有無
無
質量(g)
310.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HY-32L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,576円
( 8,334円 )
5日目

詳細情報

基本情報

冷媒配管作業に特化した、空調用のモンキレンチです。
【特長】
・柄が長いため、狭く奥まった冷媒配管にも容易にアクセス可能です。
・冷媒配管のフレアナット2分~5分の二面幅に合わせた専用目盛が付いています。
・ガタ無しウォーム搭載で、一度決めた口の開き幅は再調整が不要です。
【用途】
・天井カセット式エアコンや室外機における、フレアナットの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアワイド空調用モンキレンチの型番HY-32Lのページです。 型番HY-32Lに関する仕様情報を記載しております。
エアワイド空調用モンキレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアワイド空調用モンキレンチ
ライトモーターレンチ シール付
モーターレンチ シール付
モーターレンチ SMW-230F・SMW-280F
たて型アルミモーターレンチ MFTN68A
アルミ製早送りワイドモーターレンチ MFW280SA
メーカートップ工業トップ工業トップ工業SK-11スーパーツールスーパーツール
通常価格7,576円4,490円3,003円 -2,124円3,249円3,835円
通常出荷日5日目4日目1日目〜3日目1日目1日目
JANコード49751801504934975180370525----
トラスココード713-2929722-8180----
材質1クロムバナジウム鋼機械構造用炭素鋼材(S55C)機械構造用炭素鋼材(S55C)---
口開き(mm)8~32-----
全長(mm)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モーターレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました