ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット

通常単価(税別)
29,131円
税込単価
32,044円
通常出荷日:5日目

ネプロス 6.3sq. ソケットホルダーにセットしたヘキサゴンビットソケットセットです。【特長】・TI...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NTBT209A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NTBT209Aの仕様・寸法情報

セット内容
NBT2-02、025、03、04、05、06、NBT2P-1、2、NBT2M-06、NEHB210
JANコード
4989433174440
トラスココード
534-9271
差込角(mm)
6.3
質量(g)
315.000
材質1
特殊工具鋼
セット内容(点)
9
ソケット内容
NBT2-02、025、03、04、05、06、NBT2P-1、2、NBT2M-06

型番リスト

表示件数
型番
NTBT209A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,131円
( 32,044円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ネプロス 6.3sq. ソケットホルダーにセットしたヘキサゴンビットソケットセットです。
【特長】
・TIN(チタン)コーティングにより耐摩耗性を向上しています。
・六角二面幅3mm以下のサイズは丸軸設計を採用し、優れた剛性を実現しました。
・差込角部にはパワーフィット形状を採用し、接触面積をより大きくすることでエッジを傷めにくく、安全な作業が可能です。
【用途】
・六角穴付ボルトなどの脱着作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセットの型番NTBT209Aのページです。 型番NTBT209Aに関する仕様情報を記載しております。
6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット
ネプロス6.3sq.ロングヘキサゴンビットソケットセット
E形トルクスレンチセット(R)
6.3sq.スタッビヘキサゴンソケットセット
9.5sq.ラチェットハンドル
9.5sq.ソケットレンチセット
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格29,131円20,652円11,083円16,530円15,557円46,919円
通常出荷日5日目5日目1日目4日目1日目5日目
セット内容NBT2-02、025、03、04、05、06、NBT2P-1、2、NBT2M-06、NEHB210NBT2-02L、025L、03L、04L、05L、06L、NEHB206----
JANコード498943317444049894331744574989433127521498943317442649894336163084989433177144
トラスココード534-9271534-9272807-0597206-8641581-7060429-6429
差込角(mm)6.36.3---9.5
質量(g)315.000294.0003002152101700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました