17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

6.3sq.ソケットセット

通常単価(税別)
15,304円~16,812円
税込単価
16,834円~18,493円
通常出荷日:5日目

ネプロス6.3sq.ソケットホルダーにソケットをセットにしたシリーズです。【特長】・強度、靭性、耐久性...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

セット内容

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

質量(g)

セット内容(点)

ソケット内容

ソケット内容(mm)

最小発注数量
-
4989433174372
420-5597
6.3
300
8
NB2-055W/06W/08W/10W/11W/12W/13W/14W
5.5、6、8、10、11、12、13、14
1個
NB2-3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16
4989433174365
531-2709
6.35
284.000
10
NB2-055、06、07、08、09、10、11、12、13、14、NEHB210
055、06、07、08、09、10、11、12、13、14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,304円
( 16,834円 )
5日目
16,812円
( 18,493円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ネプロス6.3sq.ソケットホルダーにソケットをセットにしたシリーズです。
【特長】
・強度、靭性、耐久性を備えた特殊工具鋼を材料とし、高度な熱処理技術で薄肉・軽量化を実現しています。
・口径部と差込角部に独自のパワーフィット形状を採用し、接触面積を大きくすることでボルト・ナットのエッジを傷めにくく、安全な作業が可能です。
【用途】
・ボルト・ナットの締結、緩め作業に。
・障害物がありスペースが限られる箇所での作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.3sq.ソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト