ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

nepros 9.5sq. ディープソケットレンチセット

通常単価(税別)
42,919円~51,135円
税込単価
47,211円~56,249円
通常出荷日:5日目

nepros(ネプロス)ブランドの9.5sq.ディープソケットレンチセットです。ソケットと90枚ギアの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ケース寸法(mm)奥行

ケース寸法(mm)間口

ケース寸法(mm)高さ

仕様

最小発注数量
4989433177151
429-6441
1100
-
-
-
ケース無
1個
4989433177168
429-6417
1900
150
275
50
ケース付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,919円
( 47,211円 )
5日目
51,135円
( 56,249円 )
5日目

詳細情報

基本情報

nepros(ネプロス)ブランドの9.5sq.ディープソケットレンチセットです。ソケットと90枚ギアのラチェットハンドルなどを組み合わせた10点のセットです。
【特長】
・90枚ギアのラチェットハンドルNBR390Aを搭載しています。
・材質は特殊鋼を使用しています。
・専用ケースが付属するタイプと、ケースなしのタイプがあります。
【用途】
・ボルト・ナットの締付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

nepros 9.5sq. ディープソケットレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
nepros 9.5sq. ディープソケットレンチセット
9.5sq.ソケットレンチセット
ネプロス6.3sq.ロングヘキサゴンビットソケットセット
ディープソケットセット(ホルダ付)
6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット
E形トルクスレンチセット(R)
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格42,919円-46,919円20,652円28,254円29,131円11,083円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目5日目1日目
差込角(mm)9.59.56.39.56.3-
材質1特殊鋼特殊鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
セット内容(点)101161296
ソケット内容(mm)ディープ(六角):8、10、12、13、14、17(六角)5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/162、2.5、3、4、5、66角:5.5、7、8、10、12、13、14 12角:17、19、21、22、24--
ハンドル内容ラチェットハンドル(NBR390A)、エクステンションバー(NBE3-075:75mm、NBE3-150:150mm)、ユニバーサルジョイント(NBJ3)ラチェットハンドル(NBR390A)、エクステンションバー(NBE3-075:75mm、NBE3-150:150mm)、ユニバーサルジョイント(NBJ3)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト