ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

nepros 9.5sq. ソケットレンチセット

通常単価(税別)
39,614円~92,863円
税込単価
43,575円~102,149円
通常出荷日:5日目

90枚ギアのラチェットハンドル「NBR390A」を搭載した、差込角9.5sq.のソケットレンチセットシ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(点)

ソケット内容(mm)

ハンドル内容

ケース寸法(mm)奥行

ケース寸法(mm)間口

ケース寸法(mm)高さ

仕様

最小発注数量
4989433177052
429-6422
2300.0
26
(六角)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24 ディープ(六角):8、10、12、13、14、17
ラチェットハンドル(NBR390A)、スピンナハンドル(NBS3)、クイックスピンナ(NBE38)、エクステンションバー(NBE3-050:50mm、-075:75mm、-150:150mm、-300:300mm)、ユニバーサルジョイント(NBJ3)
-
-
-
ケース無
1個
4989433177069
429-6415
3900
26
(六角)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24 ディープ(六角):8、10、12、13、14、17
ラチェットハンドル(NBR390A)、スピンナハンドル(NBS3)、クイックスピンナ(NBE38)、エクステンションバー(NBE3-050:50mm、-075:75mm、-150:150mm、-300:300mm)、ユニバーサルジョイント(NBJ3)
190
455
60
ケース付
1個
4989433177113
429-6436
900.0
11
(六角)8、10、12、13、14、17、19
ラチェットハンドル(NBR390A)、エクステンションバー(NBE3-075:75mm、NBE3-150:150mm)、ユニバーサルジョイント(NBJ3)
-
-
-
ケース無
1個
4989433177120
429-6432
1700
11
(六角)8、10、12、13、14、17、19
ラチェットハンドル(NBR390A)、エクステンションバー(NBE3-075:75mm、NBE3-150:150mm)、ユニバーサルジョイント(NBJ3)
150
275
50
ケース付
1個
4989433177076
429-6420
1600
17
(六角)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
ラチェットハンドル(NBR390A)、スピンナハンドル(NBS3)、エクステンションバー(NBE3-075:75mm、-150:150mm)、ユニバーサルジョイント(NBJ3)
-
-
-
ケース無
1個
4989433177083
429-6440
3200
17
(六角)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
ラチェットハンドル(NBR390A)、スピンナハンドル(NBS3)、エクステンションバー(NBE3-075:75mm、-150:150mm)、ユニバーサルジョイント(NBJ3)
190
455
60
ケース付
1個
4989433177090
429-6424
1600
17
(六角)5.5、7、8、10、12、13、14、(十二角)17、19、21、22、24
ラチェットハンドル(NBR390A)、スピンナハンドル(NBS3)、エクステンションバー(NBE3-075:75mm、-150:150mm)、ユニバーサルジョイント(NBJ3)
-
-
-
ケース無
1個
4989433177106
429-6437
3200
17
(六角)5.5、7、8、10、12、13、14、(十二角)17、19、21、22、24
ラチェットハンドル(NBR390A)、スピンナハンドル(NBS3)、エクステンションバー(NBE3-075:75mm、-150:150mm)、ユニバーサルジョイント(NBJ3)
190
455
60
ケース付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,046円
( 89,151円 )
5日目
92,863円
( 102,149円 )
5日目
39,614円
( 43,575円 )
5日目
47,135円
( 51,849円 )
5日目
58,270円
( 64,097円 )
5日目
68,183円
( 75,001円 )
5日目
58,270円
( 64,097円 )
5日目
68,183円
( 75,001円 )
5日目

詳細情報

基本情報

90枚ギアのラチェットハンドル「NBR390A」を搭載した、差込角9.5sq.のソケットレンチセットシリーズです。
【特長】
・材質は特殊鋼を使用しています。
・入組点数やソケットの種類(6角、12角)、ケースの有無など、豊富なバリエーションから選択可能です。
【用途】
・工場設備や生産ラインのメンテナンス、装置の組み立て・分解作業におけるボルト・ナットの締結に。
・制御盤や配電盤内の機器取り付けや保守作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

nepros 9.5sq. ソケットレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
nepros 9.5sq. ソケットレンチセット
9.5sq.ソケットレンチセット
nepros 9.5sq. ディープソケットレンチセット
9.5sq.ラチェットハンドル
インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格39,614円-46,919円42,919円 -15,557円2,226円 -2,630円 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
差込角(mm)9.59.59.5-9.59.5
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト