ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

9.5sq.ソケットレンチセット

通常単価(税別)
46,919円
税込単価
51,611円
通常出荷日:5日目

深化した90枚ギアのラチェットハンドルNBR390Aを搭載した、9.5sq.のインチサイズソケットレン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NTB311BCZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NTB311BCZの仕様・寸法情報

JANコード
4989433177144
トラスココード
429-6429
差込角(mm)
9.5
質量(g)
1700
材質1
特殊鋼
セット内容(点)
11
ソケット内容(mm)
(六角)5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16
ハンドル内容
ラチェットハンドル(NBR390A)、エクステンションバー(NBE3-075:75mm、NBE3-150:150mm)、ユニバーサルジョイント(NBJ3)
ケース寸法(mm)奥行
150
ケース寸法(mm)間口
275
ケース寸法(mm)高さ
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NTB311BCZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,919円
( 51,611円 )
5日目

詳細情報

基本情報

深化した90枚ギアのラチェットハンドルNBR390Aを搭載した、9.5sq.のインチサイズソケットレンチセットです。
【特長】
・90枚ギアの採用により、送り角度4°を実現し、狭い場所での作業性を高めています。
・持ち運びに便利なケース(NEKB-1)が付属します。
・材質は特殊鋼です。
【用途】
・工場内の自動化設備や各種機械の組み立て、メンテナンス作業でのボルト・ナットの締結・緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.ソケットレンチセットの型番NTB311BCZのページです。 型番NTB311BCZに関する仕様情報を記載しております。
9.5sq.ソケットレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq.ソケットレンチセット
9.5sq.ラチェットハンドル
6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット
ネプロス6.3sq.ロングヘキサゴンビットソケットセット
ヘキサゴンビットセット
E形トルクスレンチセット(R)
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格46,919円15,557円29,131円20,652円17,047円11,083円
通常出荷日5日目1日目5日目5日目4日目1日目
JANコード498943317714449894336163084989433174440498943317445749894331744334989433127521
トラスココード429-6429581-7060534-9271534-9272420-4036807-0597
差込角(mm)9.5-6.36.3--
質量(g)1700210315.000294.000230300
材質1特殊鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました