ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工アジャストナイフ 落下防止コード取付穴つき

通常単価(税別)
3,298円~5,357円
税込単価
3,628円~5,893円
通常出荷日:7日目

ケーブル径に合わせて刃の長さを調整できる、スライド式の電工ナイフと替刃のシリーズです。【特長】・スライ...

詳細を確認
  • 材質2
    中子:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

材質1

材質3

幅(mm)

刃長(mm)

全長(mm)

厚さ(mm)

最小発注数量
4907587036919
691-2077
-
121.000
替刃:ダマスカス鋼 
外巻:エラストマー(TPR)
50
63
171
26
1個
4907587036926
691-2080
-
116.000
替刃:工具鋼
外巻:エラストマー(TPR)
50
63
171
26
1個
4907587036933
691-2076
DAK-3
25.000
替刃:ダマスカス鋼 
外巻:TRP
22
-
94
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,357円
( 5,893円 )
7日目
3,298円
( 3,628円 )
7日目
3,673円
( 4,040円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ケーブル径に合わせて刃の長さを調整できる、スライド式の電工ナイフと替刃のシリーズです。
【特長】
・スライドで刃を出し入れでき、使用しない際はコンパクトに収納できます。
・裏面のダイヤルで刃のガタつきを抑え、安定した作業が可能です。
・刃が取り外せるため、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。
・滑りにくく握りやすいエラストマー樹脂製グリップを採用しています。
・本体にはVVF(VA線)の縦割りがおこなえるスリット刃が付いています。
・刃の種類は、硬度が高く長持ちするダマスカス鋼タイプと、丸ケーブルのシースはく離がしやすい鎌形刃タイプをラインアップしています。
【用途】
・電気工事などでのケーブルの被覆剥離作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工アジャストナイフ 落下防止コード取付穴つきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工アジャストナイフ 落下防止コード取付穴つき
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
電工アジャストナイフ
電工アジャストナイフ替刃
絶縁電工ナイフ
電工ナイフ(折りたたみ式)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルスリーピークス技研KAKURI(角利産業)
通常価格3,298円-2,087円 -2,846円 -1,107円 -2,339円1,502円
通常出荷日7日目1日目5日目5日目4日目1日目
材質2中子:ABS樹脂本体:S55C中子:ABS樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト