17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ピカール ラビングコンパウンド

通常単価(税別)
3,721円~12,761円
税込単価
4,093円~14,037円
通常出荷日:11日目

塗装面のキズ取りや汚れ落とし、補修塗装の下地処理に使用するコンパウンドです。【特長】・塗装面の小さなキ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

容量(g)

最小発注数量
590-1001
1120.000
1000
1個
590-1020
4360
4000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,721円
( 4,093円 )
11日目
12,761円
( 14,037円 )
11日目

詳細情報

基本情報

塗装面のキズ取りや汚れ落とし、補修塗装の下地処理に使用するコンパウンドです。
【特長】
・塗装面の小さなキズを消すことができます。
・洗剤やワックスでは落ちにくい、付着したペイントやタール、ピッチなどの汚れを落とします。
・磨く過程で粒子が微細化する特殊研磨剤の配合により、切れ味良くキズの少ない仕上がりを実現します。
【用途】
・工場内の設備や装置の塗装面のキズ取りや光沢復元に。
・補修塗装を行う際の下地処理に。
・塗装面に付着した汚れの除去に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカール ラビングコンパウンドのレビュー
この商品のレビューはありません

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト