ファクトリーサプライ用品技術窓口

軸交換 超耐久ビットソケット

通常単価(税別)
2,650円~5,476円
税込単価
2,915円~6,024円
通常出荷日:5日目

40Vインパクトドライバーに対応した、軸交換式のビットソケットです。【特長】・ロングビット仕様で、40...

詳細を確認
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 対辺形状
    6
  • 材質1
    本体:モリブデン鋼
  • 材質2
    シャンク:特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ナット受部深さ(mm)

外径(mm)

全長(mm)

対辺寸法(mm)

ボルト受部深さ(mm)

最小発注数量
4575100017259
697-1452
116.000
6
13.5
105
8
35
1個
4575100017266
697-1456
120.000
7
15.5
105
10
35
1個
4575100017273
697-1455
122.000
8
17.5
105
12
35
1個
4575100017280
697-1459
130.000
8
18.7
105
13
35
1個
4575100017297
697-1461
134.000
9
20.0
105
14
35
1個
4575100017303
697-1462
164.000
10
23.7
115
17
45
1個
4575100017310
697-1465
186.000
12
26.2
115
19
45
1個
4575100017327
697-1464
198.000
14
28.7
115
21
45
1個
4575100017334
697-1460
242.000
16
33.8
115
24
45
1個
4575100017341
697-1449
252.000
18
35.8
115
26
45
1個
4575100017358
697-1448
238.000
18
36.0
115
27
45
1個
4575100017365
697-1451
270.000
20
40.0
115
30
45
1個
4575100017372
697-1454
336.000
22
44.2
115
32
45
1個
4575100017389
697-1463
340.000
24
48.0
115
36
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650円
( 2,915円 )
5日目
2,650円
( 2,915円 )
5日目
2,650円
( 2,915円 )
5日目
2,650円
( 2,915円 )
5日目
2,650円
( 2,915円 )
5日目
3,077円
( 3,385円 )
5日目
3,162円
( 3,478円 )
5日目
3,333円
( 3,666円 )
5日目
3,413円
( 3,754円 )
5日目
4,048円
( 4,453円 )
5日目
4,206円
( 4,627円 )
5日目
4,841円
( 5,325円 )
5日目
4,921円
( 5,413円 )
5日目
5,476円
( 6,024円 )
5日目

詳細情報

基本情報

40Vインパクトドライバーに対応した、軸交換式のビットソケットです。
【特長】
・ロングビット仕様で、40Vインパクトドライバー使用時でも高い耐久性を発揮します。
・軸が折れても交換できる経済的な軸交換式です。
・サイズは8mm~36mmまで豊富なラインナップから選択できます。
・本体にモリブデン鋼、シャンクに特殊鋼を使用しています。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸交換 超耐久ビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸交換 超耐久ビットソケット
ユニバーサル ビットソケットEUF
ユニバーサル ビットソケット
ビットソケット(ハンガー)
ビットソケット ロング(ハンガー)
ビットソケット ショート(ハンガー)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格2,650円-3,493円 -1,328円 -1,328円 -2,594円 -888円 -
通常出荷日5日目7日目6日目6日目6日目6日目
差込角(mm)6.35-----
軸寸法(mm)6.35-----
対辺形状6-----
材質1本体:モリブデン鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼
材質2シャンク:特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト