ファクトリーサプライ用品技術窓口

タップ用ビットソケット

通常単価(税別)
4,868円
税込単価
5,355円
通常出荷日:7日目

タップを装着して、ねじさらい作業に使用するビットソケットです。【特長】・タップの四角部とシャンク部の両...

詳細を確認
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 材質1
    本体:クロムバナジウム鋼

ご注意

  • タップ(別売)はJIS規格に準じたタップをお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ソケット外径(mm)

全長(mm)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
4575100017198
680-1518
46.000
10.5
67
4.5
1個
4575100017228
680-1515
48.000
12.5
67
6.5
1個
4575100017235
680-1520
74.000
18.5
77
10
1個
4575100017242
680-1517
78.000
21
77
12
1個
4575100017204
680-1519
46.000
11
67
5
1個
4575100017211
680-1516
48.000
11.5
67
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,868円
( 5,355円 )
7日目
4,868円
( 5,355円 )
7日目
4,868円
( 5,355円 )
7日目
4,868円
( 5,355円 )
7日目
4,868円
( 5,355円 )
7日目
4,868円
( 5,355円 )
7日目

詳細情報

基本情報

タップを装着して、ねじさらい作業に使用するビットソケットです。
【特長】
・タップの四角部とシャンク部の両方をおさえ、六角穴付止めねじで固定するため、装着後のガタツキが少なく、安定した作業が可能です。
・本体はクロムバナジウム鋼を使用しています。
【用途】
・タップ(別売)を装着し、めねじの修正や切り屑の除去など、ねじ山の清掃に。

ご注意

  • タップ(別売)はJIS規格に準じたタップをお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップ用ビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップ用ビットソケット
軸交換 超耐久ビットソケット
ユニバーサル ビットソケット
ユニバーサル ビットソケットEUF
ビットソケット(ハンガー)
ビットソケット ロング(ハンガー)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格4,868円2,650円 -1,328円 -3,493円 -1,328円 -2,594円 -
通常出荷日7日目5日目6日目7日目6日目6日目
軸寸法(mm)6.356.35----
材質1本体:クロムバナジウム鋼本体:モリブデン鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト