ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Sタイプ(英字セット)

通常単価(税別)
7,286円~12,687円
税込単価
8,015円~13,956円
通常出荷日:9日目

フラットスタンプやロールマーカーで使用する、英字セットの差替式ゴム活字シリーズです。【特長】・印面の裏...

詳細を確認
  • 材質1
    ゴム(黄)

ご注意

  • 本体のリブベース寸法、足数とゴム印の足数をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

足数(本)

JANコード

トラスココード

文字サイズ(mm)

最小発注数量
65
2
4589661820418
819-2208
3
1個
67.000
2
4589661820425
819-2209
4
1個
76.000
2
4589661820432
819-2210
6
1個
138.000
3
4589661820449
819-2211
8
1個
145.000
3
4589661820456
819-2212
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,286円
( 8,015円 )
9日目
7,556円
( 8,312円 )
9日目
10,303円
( 11,333円 )
9日目
11,418円
( 12,560円 )
9日目
12,687円
( 13,956円 )
9日目

詳細情報

基本情報

フラットスタンプやロールマーカーで使用する、英字セットの差替式ゴム活字シリーズです。
【特長】
・印面の裏側が凸面仕様になっており、印字内容を自由に設定できます。
・文字サイズは3mm、4mm、6mm、8mm、10mmのバリエーションから選択可能です。
【用途】
・製品や部品へのロット番号、製造年月日、管理番号などの印字に。

ご注意

  • 本体のリブベース寸法、足数とゴム印の足数をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Sタイプ(英字セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Sタイプ(英字セット)
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Sタイプ(数字セット)
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(数字セット)
セルフインカー用差替式ゴム印(数字・漢字セット)
差替式皮ポンチセット(極小)
ノックピンポンチ チャッキング用ゴム
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業マーキングマンSK-11KTC(京都機械工具)
通常価格7,286円-8,426円5,113円4,444円 -1,477円456円 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目3日目6日目
材質1ゴム(黄)ゴム(黄)ゴム(グレー)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト