ファクトリーサプライ用品技術窓口

インジケータラベル EOガス滅菌用【250~1000個入り】

通常単価(税別)
3,810円~5,079円
税込単価
4,191円~5,587円
通常出荷日:7日目

EOガス滅菌が完了したことを視覚的に確認できるインジケータラベルです。【特長】・EOガス滅菌処理を行う...

詳細を確認
  • 質量(g)
    100.0
  • 材質1
    上質タック紙

ご注意

  • 直射日光、高温、高湿を避け、冷暗所で保管してください。
  • 特に夏場の時期には、製品を密封した上、冷蔵庫(10℃以下)での保管をお願い致します。
  • 変色性能が変動したり、使用前に着色する恐れがあります。
  • 使用分以外は、付属のポリ袋に入れ、紙製ケースの蓋を閉めて保管してください。開封後は、使用期限内にかかわらず、お早めにご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
467-2189
4560126090171
1パック

250個入り

467-2190
4560126090188
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,810円
( 4,191円 )
7日目
5,079円
( 5,587円 )
7日目

詳細情報

基本情報

EOガス滅菌が完了したことを視覚的に確認できるインジケータラベルです。
【特長】
・EOガス滅菌処理を行うと、「滅菌済」の文字が褐色で現れます。
・粘着材が付いており、様々な滅菌対象物に貼り付けて使用できます。
【用途】
・滅菌工程を通過したかどうかの確認に。

ご注意

  • 直射日光、高温、高湿を避け、冷暗所で保管してください。
  • 特に夏場の時期には、製品を密封した上、冷蔵庫(10℃以下)での保管をお願い致します。
  • 変色性能が変動したり、使用前に着色する恐れがあります。
  • 使用分以外は、付属のポリ袋に入れ、紙製ケースの蓋を閉めて保管してください。開封後は、使用期限内にかかわらず、お早めにご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インジケータラベル EOガス滅菌用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インジケータラベル EOガス滅菌用
乾熱ラベル
滅菌マーカー MAR
インジケータテープ オートクレーブ滅菌用
簡易滅菌用パウチ
滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業アズワンケニス
通常価格3,810円-5,079円9,697円20,426円6,281円 -29,087円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目4日目
質量(g)100.0100.0200.0---
材質1上質タック紙タック紙PPクレープ紙--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートクレーブ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト