ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌マーカー MAR【10個入り】

通常単価(税別)
9,697円
税込単価
10,667円
通常出荷日:7日目

代表的な滅菌方法に対応したマーカーのシリーズです。【特長】・オートクレーブ、EOガス、ホルマリン、気化...

詳細を確認
  • 質量(g)
    200.0
  • 材質1
    PP

ご注意

  • マーカーとしての目的以外で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 線幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

線幅

(mm)

最小発注数量
黒色
467-3687
6438263960016
0.75
1パック

10個入り

黒色
467-3691
6438263960054
1.00
1パック

10個入り

赤色
467-3690
6438263960023
0.75
1パック

10個入り

青色
467-3693
6438263960030
0.75
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,697円
( 10,667円 )
7日目
9,697円
( 10,667円 )
7日目
9,697円
( 10,667円 )
7日目
9,697円
( 10,667円 )
7日目

詳細情報

基本情報

代表的な滅菌方法に対応したマーカーのシリーズです。
【特長】
・オートクレーブ、EOガス、ホルマリン、気化した過酸化水素による滅菌処理に対応しています。
・速乾性・防水性・耐熱性を備え、ラベルやフィルム素材への記入もスムーズです。
・線幅は0.75mmと1.00mmのバリエーションがあります。
【用途】
・滅菌バッグや、滅菌処理を行う器具、部品への情報記入に。

ご注意

  • マーカーとしての目的以外で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌マーカー MARのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌マーカー MAR
インジケータラベル EOガス滅菌用
乾熱ラベル
インジケータテープ オートクレーブ滅菌用
滅菌表示テープ
滅菌表示付オートクレーブバッグ
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業アズワンアズワン
通常価格9,697円3,810円 -5,079円20,426円3,525円19,494円 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目1日目
質量(g)200.0100.0100.0---
材質1PP上質タック紙タック紙クレープ紙--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートクレーブ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト