ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
エスコ 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) |
オートクレーブ滅菌工程を通過したことを確認するためのインジケータテープです。
【特長】
・オートクレーブ滅菌処理を行うと、白色から黒褐色に色調が変化するため、滅菌済みであることが一目でわかります。
・材質はクレープ紙です。
【用途】
・滅菌処理済みの器具や容器などを識別する際の目印として使用します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
滅菌表示テープ
0通常価格(税別):3,525円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,477円~