ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾熱ラベル【500個入り】

通常単価(税別)
5,079円
税込単価
5,587円
通常出荷日:7日目

乾熱滅菌に対応したラベルです。【特長】・滅菌処理をすると、インジケータ部分がピンク色から茶褐色に変化し...

詳細を確認
  • トラスココード
    469-0998
  • JANコード
    4560126090270
  • 質量(g)
    100.0
  • 材質1
    タック紙
  • 変色条件温度-時間
    160℃-3時間、180℃-30分

ご注意

  • 直射日光のあたる場所、高湿を避け、清潔な室内に保管をして下さい。
  • また、急激な温度変化を伴う低温保管もお避けください。
  • 使用分以外はポリ袋に封入の上、紙箱の蓋を閉めて保管して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

D-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

D-Lの仕様・寸法情報

トラスココード
469-0998
JANコード
4560126090270
質量(g)
100.0
材質1
タック紙
変色条件温度-時間
160℃-3時間、180℃-30分
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-L
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,079円
( 5,587円 )
7日目

詳細情報

基本情報

乾熱滅菌に対応したラベルです。
【特長】
・滅菌処理をすると、インジケータ部分がピンク色から茶褐色に変化します。
【用途】
・乾熱滅菌処理済みの識別用に。

ご注意

  • 直射日光のあたる場所、高湿を避け、清潔な室内に保管をして下さい。
  • また、急激な温度変化を伴う低温保管もお避けください。
  • 使用分以外はポリ袋に封入の上、紙箱の蓋を閉めて保管して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾熱ラベルの型番D-Lのページです。 型番D-Lに関する仕様情報を記載しております。
乾熱ラベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾熱ラベル
インジケータラベル EOガス滅菌用
滅菌マーカー MAR
インジケータテープ オートクレーブ滅菌用
レトルト殺菌ラベル(不可逆性)
オートクレーブ廃棄バッグ
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業アズワンアズワン
通常価格5,079円3,810円 -9,697円20,426円14,492円 -4,570円 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目4日目
トラスココード469-0998-----
JANコード4560126090270-----
質量(g)100.0100.0200.0---
材質1タック紙上質タック紙PPクレープ紙--
変色条件温度-時間160℃-3時間、180℃-30分-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートクレーブ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました