ファクトリーサプライ用品技術窓口

1650-145SB ストリッピングナイフ

通常単価(税別)
14,656円
税込単価
16,122円
通常出荷日:9日目

硬くて丈夫な電線被膜の皮剥き作業に適したストリッピングナイフです。【特長】・肉厚7mmまでの電線被膜に...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773089902
  • トラスココード
    677-8576
  • 質量(g)
    100.000
  • 奥行(mm)
    30mm
  • 高さ(mm)
    42mm
  • 全長(mm)
    146
  • 幅(mm)
    146mm(刃収納時)
  • 適合替刃
    1650-145E01
  • 適合電線
    肉厚7mmまで

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1650-145SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1650-145SBの仕様・寸法情報

JANコード
4003773089902
トラスココード
677-8576
質量(g)
100.000
奥行(mm)
30mm
高さ(mm)
42mm
全長(mm)
146
幅(mm)
146mm(刃収納時)
適合替刃
1650-145E01
適合電線
肉厚7mmまで
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1650-145SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,656円
( 16,122円 )
9日目

詳細情報

基本情報

硬くて丈夫な電線被膜の皮剥き作業に適したストリッピングナイフです。
【特長】
・肉厚7mmまでの電線被膜に対応します。
・被膜を円周方向にカットした後、ラチェット機能により縦方向の切断が簡単にできます。
・ブレードは3つのカッティングエリアを備え、円周方向と縦方向のカットができます。
・特殊な刃先形状により被膜の下にある導体を傷つけません。
・交換可能な鎌状フックブレードは折り畳んで安全に持ち運びが可能です。
・3段階ブレードロック付きで、安全な取り扱いと持ち運びができます。
・人間工学に基づいて設計された快適なハンドルです。
・KNIPEX落下防止アクセサリーを使用するための一体型テザーアタッチメントポイントが付いています。
【用途】
・肉厚ケーブルの被覆剥き作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1650-145SB ストリッピングナイフの型番1650-145SBのページです。 型番1650-145SBに関する仕様情報を記載しております。
1650-145SB ストリッピングナイフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1650-145SB ストリッピングナイフ
オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード 1279-31
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
プレシストリップ16
圧着ダイス(9743-200用)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格14,656円6,471円31,094円33,992円15,746円7,561円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード400377308990240037730826824003773026839400377308272940037730858294003773077756
トラスココード677-8576195-5246207-4968195-5270207-4956773-8340
質量(g)100.0005.000571.000478.000180.00037.000
奥行(mm)30mm-----
高さ(mm)42mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました