ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューファンシーラック

通常単価(税別)
6,054円~12,900円
税込単価
6,659円~14,190円
通常出荷日:5日目

L型取付金具とボルトで簡単に組み立てられるスチール製の整理棚シリーズです。【特長】・柱の爪とL型金具に...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

色

耐荷重(kg)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
310
610
730
ホワイト
50
4960517364155
6000.0
268-2673
1個
310
610
730
ブラック
50
4960517364162
6000.0
268-5833
1個
410
610
730
ホワイト
50
4960517364179
7000.0
268-4271
1個
410
610
730
ブラック
50
4960517364186
7000.0
268-4301
1個
310
610
1180
ホワイト
50
4960517364216
8000.0
268-1142
1個
310
610
1180
ブラック
50
4960517364223
8000.0
268-4279
1個
410
610
1180
ホワイト
50
4960517364230
10000.0
268-4239
1個
410
610
1180
ブラック
50
4960517364247
10000.0
268-1125
1個
410
760
1630
ホワイト
80
4960517364315
17000.0
268-7893
1個
410
760
1630
ブラック
80
4960517364322
17000.0
268-2686
1個
310
610
1480
ブラック
50
4960517364346
11000.0
268-2624
1個
310
610
1480
ホワイト
50
4960517364353
11000.0
268-1105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,054円
( 6,659円 )
5日目
6,054円
( 6,659円 )
5日目
7,075円
( 7,783円 )
5日目
7,075円
( 7,783円 )
5日目
8,161円
( 8,977円 )
5日目
8,161円
( 8,977円 )
5日目
8,895円
( 9,785円 )
5日目
8,895円
( 9,785円 )
5日目
12,900円
( 14,190円 )
5日目
12,900円
( 14,190円 )
5日目
10,130円
( 11,143円 )
5日目
10,130円
( 11,143円 )
5日目

詳細情報

基本情報

L型取付金具とボルトで簡単に組み立てられるスチール製の整理棚シリーズです。
【特長】
・柱の爪とL型金具により、しっかりとした直角を保ちます。
・棚板は50mmピッチで位置を自由に調整可能です。
・ボルトで固定するシンプルな構造のため、簡単に組み立てることができます。
【用途】
・工場内の備品や工具の整理棚として。
・事務所や休憩室など、室内スペースでの物品の収納に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューファンシーラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューファンシーラック
金象 アイボリー スチール棚セット
スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ MSS-S PSタイプ
ポストクランプ
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段)
中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置
メーカー浅香工業浅香工業エレクターアズワントラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,054円-15,197円103,529円 -1,099円 -29,954円 -16,591円 -
通常出荷日5日目5日目2日目〜1日目〜4日目14日目〜
材質1スチールスチール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト