ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 アイボリー スチール棚セット

通常単価(税別)
15,197円
税込単価
16,717円
通常出荷日:5日目

L型の柱アングルにスチール棚板をビスとナットで固定する、一般的な組み立て式のアングルスチール棚です。【...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    450
  • 外形寸法(mm)間口
    875
  • 外形寸法(mm)高さ
    1800
  • 色
    アイボリー
  • 耐荷重(kg)
    80
  • 段数(段)
    5
  • JANコード
    4960517360225
  • 質量(g)
    20000.0
  • トラスココード
    411-2204
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

360221
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

360221の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
450
外形寸法(mm)間口
875
外形寸法(mm)高さ
1800
色
アイボリー
耐荷重(kg)
80
段数(段)
5
JANコード
4960517360225
質量(g)
20000.0
トラスココード
411-2204
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
360221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,197円
( 16,717円 )
5日目

詳細情報

基本情報

L型の柱アングルにスチール棚板をビスとナットで固定する、一般的な組み立て式のアングルスチール棚です。
【特長】
・カラーはアイボリーです。
・組み立てに必要な柱、棚板、ビス、ナット、スパナなどがすべて含まれたセット品です。
【用途】
・倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚など、様々な場所での収納に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金象 アイボリー スチール棚セットの型番360221のページです。 型番360221に関する仕様情報を記載しております。
金象 アイボリー スチール棚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 アイボリー スチール棚セット
金型ラック 単体型
金型ラック 連結型
300kg スチール棚
スチールラック用棚板
150Kg スチール棚
メーカー浅香工業トラスコ中山トラスコ中山エスコサカエエスコ
通常価格15,197円121,489円103,899円34,080円 -14,152円 -14,854円 -
通常出荷日5日目18日目18日目5日目3日目5日目
外形寸法(mm)奥行450-----
外形寸法(mm)間口875-----
外形寸法(mm)高さ1800-----
色アイボリー-----
耐荷重(kg)80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました