ファクトリーサプライ用品技術窓口

セコンドリーフィルター【12個入り】

通常単価(税別)
32,774円
税込単価
36,051円
通常出荷日:5日目

有害粉じんを捕集するためのセコンドリーフィルターです。【特長】・HEPAフィルターの前段に設置し、メイ...

詳細を確認
  • 適合機種
    AT-2000Pro
  • 品名
    K-SF
  • 本体寸法(mm)奥行
    44
  • 本体寸法(mm)高さ
    594
  • 本体寸法(mm)幅
    594
  • 質量(g)
    8600.000
  • トラスココード
    413-7290
  • 材質1
    ろ材:ポリエステル
  • 材質2
    外枠:コートボール紙
  • 材質3
    金網:亜鉛メッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

K-SF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

K-SFの仕様・寸法情報

適合機種
AT-2000Pro
品名
K-SF
本体寸法(mm)奥行
44
本体寸法(mm)高さ
594
本体寸法(mm)幅
594
質量(g)
8600.000
トラスココード
413-7290
材質1
ろ材:ポリエステル
材質2
外枠:コートボール紙
材質3
金網:亜鉛メッキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-SF
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,774円
( 36,051円 )
5日目

詳細情報

基本情報

有害粉じんを捕集するためのセコンドリーフィルターです。
【特長】
・HEPAフィルターの前段に設置し、メインフィルターに到達する前の粉じんを捕集します。
・ろ材はポリエステル、外枠はコートボール紙、金網は亜鉛メッキで構成されています。
【用途】
・アスベスト、石綿、ダイオキシン類が発生する作業現場において、集塵機などのフィルターとして使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セコンドリーフィルターの型番K-SFのページです。 型番K-SFに関する仕様情報を記載しております。
セコンドリーフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セコンドリーフィルター
集じん機用フィルター
電動工具用集じん機 FRP80SB
ダストエクストラクター用エアホース
充電式粉塵専用背負い集じん機VC
粉じん専用集じん機 RP150YD
メーカーアゼアススイデンHiKOKI(旧日立工機)スリーエムジャパンマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格32,774円11,642円26,629円52,407円40,452円 -51,542円 -
通常出荷日5日目9日目4日目4日目3日目4日目
適合機種AT-2000Pro-----
品名K-SF-----
本体寸法(mm)奥行44-----
本体寸法(mm)高さ594-----
本体寸法(mm)幅594-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました