ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
DEKITER120用の木製パレットです。【特長】・荷物の保管や運搬にご使用いただけます。【用途】・工...
詳細を確認DEKITER120用の木製パレットです。
【特長】
・荷物の保管や運搬にご使用いただけます。
【用途】
・工場内での部品や製品の保管、運搬に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
再生ポリプロピレン製パレット D2-055110
0通常価格(税別):7,408円

トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
3.8通常価格(税別):5,171円

トラスコ中山
トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114
5通常価格(税別):7,836円

日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ
5通常価格(税別):4,998円~

大阪タイユー
パレット回転機 マワール
4通常価格(税別):46,225円~

トラスコ中山
トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111N
0通常価格(税別):7,070円

三甲
サンコー パレットD2-055110
0通常価格(税別):10,844円

アサダ
木製パレット
0通常価格(税別):9,015円

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~