ファクトリーサプライ用品技術窓口

太筒長靴 ネイビー

通常単価(税別)
8,409円
税込単価
9,250円
通常出荷日:4日目

鋼鉄製先芯入りのPVC製長靴です。耐油、防滑、耐薬品、静電防止の機能を備えています。【特長】・履口が従...

詳細を確認
  • 材質1
    PVC
  • 色
    ネイビー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

足幅サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

靴丈(cm)

寸法(cm)

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

規格

最小発注数量
3E
4518208218609
700-2553
2400
42.5
3L(28.0-28.5)
46
9.5
10
履口周り約53センチ
1個
EEE
4518208218616
700-2557
2500
43
4L(29.0~29.5)
48
10.5
11
履口周り約54センチ
1個
EEE
4518208218623
700-2555
2600
43
5L(30.0-30.5)
50
11.5
12
履口周り約55.5センチ
1個
3E
4518208218630
700-2552
2700.0
43
6L(31.0~31.5)
52
12.5
13
履口周り約56.5センチ
1個
3E
4518208218586
700-2554
2200
42
L(26.0-26.5)
42
7.5
8
履口周り約50.5センチ
1個
3E
4518208218593
700-2558
2300
42.5
LL(27.0~27.5)
44
8.5
9
履口周り約52センチ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,409円
( 9,250円 )
4日目
8,409円
( 9,250円 )
4日目
8,409円
( 9,250円 )
4日目
8,409円
( 9,250円 )
4日目
8,409円
( 9,250円 )
4日目
8,409円
( 9,250円 )
4日目

詳細情報

基本情報

鋼鉄製先芯入りのPVC製長靴です。耐油、防滑、耐薬品、静電防止の機能を備えています。
【特長】
・履口が従来品より約7cm広く、着脱が容易です。
・耐油性、耐薬品性を有します。
・滑りにくい防滑ソールを採用しています。
・静電気の帯電を防止します。
・つま先を保護する鋼鉄製先芯入りです。
【用途】
・土木、建設現場での作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太筒長靴 ネイビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
太筒長靴 ネイビー
長靴(天然ゴム・ネイビー)
長靴(安全)
安全長靴
安全長靴 先芯入り 766N ネイビー
安全長靴(黒)
メーカー阪神素地エスコエスコエスコミドリ安全エスコ
通常価格8,409円4,830円18,030円5,214円9,174円 -4,752円
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目2日目〜1日目
材質1PVC-----
色ネイビー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト