17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 TB1901

通常単価(税別)
10,558円
税込単価
11,614円
通常出荷日:7日目

二硫化モリブデンを主成分とした焼付防止潤滑剤です。【特長】・強じんで耐熱性、耐圧性のある潤滑被膜を形成...

詳細を確認
  • トラスココード
    368-2164
  • 質量(g)
    500.000
  • 容器タイプ
    缶
  • 使用温度範囲(℃)
    -60~400
  • 容量(g)
    500
  • 色
    黒
  • 材質1
    二硫化モリブデンを主成分

ご注意

  • 吸入飲用不可。人体に害があるので、吸入したり飲用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1901AG500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1901AG500の仕様・寸法情報

トラスココード
368-2164
質量(g)
500.000
容器タイプ
缶
使用温度範囲(℃)
-60~400
容量(g)
500
色
黒
材質1
二硫化モリブデンを主成分
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1901AG500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,558円
( 11,614円 )
7日目

詳細情報

基本情報

二硫化モリブデンを主成分とした焼付防止潤滑剤です。
【特長】
・強じんで耐熱性、耐圧性のある潤滑被膜を形成します。
・広い温度範囲(-60~400℃)で使用でき、ねじやピンなどの密閉部では800℃まで使用可能です。
・機械部品の組立て、分解を容易にし、作業時間を短縮します。
・摺動部の発熱、摩耗、焼付き、かじりを防止します。
・機械の振動や摩擦音を低減します。
【用途】
・ピン、シャフト、ベアリングなど機械部品の組立て、分解の合理化に。
・機械のならし運転時における摺動部の焼付きやかじりの防止に。
・各種ギア、シリンダーとピストンのなじませに。
・摺動部のびびりや嵌合部の微動腐食の防止に。
・高温になる機械の回転部や摺動部の潤滑に。

ご注意

  • 吸入飲用不可。人体に害があるので、吸入したり飲用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 TB1901の型番TB1901AG500のページです。 型番TB1901AG500に関する仕様情報を記載しております。
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 TB1901のレビュー
この商品のレビューはありません

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました