ファクトリーサプライ用品技術窓口

CUSTOM 精密はかり

通常単価(税別)
15,217円
税込単価
16,739円
通常出荷日:4日目

最小0.001g単位で測定可能な精密はかりです。【特長】・最大50gまで測定可能です。・個数が測れるP...

詳細を確認
  • JANコード
    4983621490299
  • トラスココード
    602-4667
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    64
  • 最小単重(g)
    0.001
  • 最小表示(g)
    0.001
  • 載皿寸法(mm)
    Φ65
  • 秤量(g)
    50
  • 幅(mm)
    96
  • 質量(g)
    210.000
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MS-50N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-50Nの仕様・寸法情報

JANコード
4983621490299
トラスココード
602-4667
奥行(mm)
150
高さ(mm)
64
最小単重(g)
0.001
最小表示(g)
0.001
載皿寸法(mm)
Φ65
秤量(g)
50
幅(mm)
96
質量(g)
210.000
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-50N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,217円
( 16,739円 )
4日目

詳細情報

基本情報

最小0.001g単位で測定可能な精密はかりです。
【特長】
・最大50gまで測定可能です。
・個数が測れるPCS機能を搭載しています。
・測定部を埃や汚れから保護するカバーが付いています。
・液晶表示は見やすいブルーのバックライト付きです。
【用途】
・電子部品や精密部品の重量管理に。
・ネジやワッシャーなど、小型部品の員数チェックに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CUSTOM 精密はかりの型番MS-50Nのページです。 型番MS-50Nに関する仕様情報を記載しております。
CUSTOM 精密はかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CUSTOM 精密はかり
電子はかり
防水はかり
精密分銅 1g
デジタル上皿はかり
防塵・防水デジタルはかり
メーカーカスタムアズワンアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格15,217円169,601円 -17,644円 -729円4,852円5,553円
通常出荷日4日目7日目1日目〜6日目8日目〜4日目
JANコード4983621490299-----
トラスココード602-4667-----
奥行(mm)150-----
高さ(mm)64-----
最小単重(g)0.001-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト