ファクトリーサプライ用品技術窓口

デントマジック

通常単価(税別)
8,765円
税込単価
9,642円
通常出荷日:11日目

気になるへこみをパテも塗料も使わずに補修ができるキットです。【特長】・グルーガン、スティック(接着剤)...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    5
  • JANコード
    4978955039399
  • 質量(g)
    493.000
  • トラスココード
    522-0590
  • 材質1
    プラスチック、アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MH3939
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MH3939の仕様・寸法情報

セット内容(点)
5
JANコード
4978955039399
質量(g)
493.000
トラスココード
522-0590
材質1
プラスチック、アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH3939
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,765円
( 9,642円 )
11日目

詳細情報

基本情報

気になるへこみをパテも塗料も使わずに補修ができるキットです。
【特長】
・グルーガン、スティック(接着剤)、ヘラ、脱脂材、引き出し工具がセットになっています。
【用途】
・自動車のボディのへこみ補修に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デントマジックの型番MH3939のページです。 型番MH3939に関する仕様情報を記載しております。
デントマジックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デントマジック
吸盤式 テールランプリムーバー
フルプラ ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルー
[30-180mm] スライドハンマープーラー
小型オイルドレーナー「持てるくん」
ベアリング挿入工具セット
メーカーホルツKTC(京都機械工具)フルプラエスコKTC(京都機械工具)エスコ
通常価格8,765円1,256円 -2,640円76,221円57,096円361,032円
通常出荷日11日目3日目〜9日目1日目4日目2日目
セット内容(点)5-----
JANコード4978955039399-----
質量(g)493.000-----
トラスココード522-0590-----
材質1プラスチック、アルミ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました