ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ角当て

通常単価(税別)
16,714円~17,004円
税込単価
18,385円~18,704円
通常出荷日:7日目

玉掛け作業時に、吊り荷の角を保護するためのアルミニウム合金製の角当てです。【特長】・特殊アルミニウム合...

詳細を確認
  • 長さ(mm)
    150
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
アルミ角当て A型
612-3975
1個
アルミ角当て B型
612-3254
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,004円
( 18,704円 )
7日目
16,714円
( 18,385円 )
7日目

詳細情報

基本情報

玉掛け作業時に、吊り荷の角を保護するためのアルミニウム合金製の角当てです。
【特長】
・特殊アルミニウム合金を使用しており、軽量で安全です。
・砕けることがないため、安心して使用できます。
・永久磁石を内蔵しているため荷物への取り付けが容易で、少人数での作業が可能です。
【用途】
・工場内でのクレーン作業時に、ワイヤーロープやスリングによる吊り荷の損傷防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ角当てのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ角当て
トラックレール (アルミ製)
トラックレール (アルミ製・クロス) クロス
トラックレール (アルミ製・クロス水抜き穴付)
トラックレール (アルミ製・水抜き穴付) 水抜き穴付
ラッシングベルト(カムバックル式) 両端シボリ縫製
メーカーコンドーテックallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)キトー
通常価格16,714円-8,734円 -9,697円 -11,273円10,577円2,336円
通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
長さ(mm)150-----
質量(g)1000.0-----
材質1アルミニウム -----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト