ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバッグ 帆布製バッグ

通常単価(税別)
3,307円~3,629円
税込単価
3,638円~3,992円
通常出荷日:5日目

【特長】・6号帆布(20オンス)を使用しており、丈夫で長持ちです。・内側に1個、外側に5個と、計6個の...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:6号帆布(20オンス)
  • 材質2
    持ち手:合成皮革
  • 奥行(mm)
    120
  • 材質3
    D環:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

色

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

ポケット数(個)

ショルダー部(mm)

最小発注数量
4992456214468
生成り
320
430.000
658-6766
180
6
60
1個
4992456214475
カーキ
320
430.000
658-6885
180
6
60
1個
4992456214482
生成り
350
450.000
658-6883
250
4
110
1個
4992456214499
カーキ
350
450.000
658-6884
250
4
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,307円
( 3,638円 )
5日目
3,307円
( 3,638円 )
5日目
3,629円
( 3,992円 )
5日目
3,629円
( 3,992円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6号帆布(20オンス)を使用しており、丈夫で長持ちです。
・内側に1個、外側に5個と、計6個のポケットが付いています。
・持ち手の部分に皮を使用してます。
・カラビナや鍵などを装着できるD環が3個付いてます。
・電気工事士技能試験用の工具一式が収納可能です。
【用途】
・作業工具の運搬収納用に。
【材質】
・本体:6号帆布(20オンス)
・持ち手:合成皮革
・D環:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ 帆布製バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグ 帆布製バッグ
マルチバッグラージ フタ付
ツールバッグ マルチバッグ
電工ポケット SmartEdge ドライバー
マグネット付ドライバー2本差し
ケーブルタイホルダー
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格3,307円-5,326円4,618円3,282円 -2,362円2,367円 -
通常出荷日5日目1日目5日目5日目1日目1日目〜
材質1本体:6号帆布(20オンス)本体:ポリエステル(PE)ポリエステル1680デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)生地:1600デニールポリエステル、PVCターボリン本体、縁巻きテープ:ポリエステル
材質2持ち手:合成皮革フタ:ナイロンPVCコーティングPVCボード外巻:ポリプロピレンカラビナ:アルミ
奥行(mm)120200200---
材質3D環:スチールベルト:ポリプロピレン(PP)-スチール芯材:ポリエチレン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト