ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバッグ マルチバッグ

通常単価(税別)
4,618円
税込単価
5,080円
通常出荷日:5日目

多数のポケットを備え、工具をきれいに収納できる、持ち運びに便利なA4サイズのツールバッグです。【特長】...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456217094
  • 色
    黒・緑
  • 幅(mm)
    350
  • 質量(g)
    980.000
  • トラスココード
    675-9257
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    PVCコーティング
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    250
  • ポケット数(個)
    19

ご注意

  • 工具別売
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MTB352BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MTB352BGの仕様・寸法情報

JANコード
4992456217094
色
黒・緑
幅(mm)
350
質量(g)
980.000
トラスココード
675-9257
材質1
ポリエステル
材質2
PVCコーティング
奥行(mm)
200
高さ(mm)
250
ポケット数(個)
19

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTB352BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,618円
( 5,080円 )
5日目

詳細情報

基本情報

多数のポケットを備え、工具をきれいに収納できる、持ち運びに便利なA4サイズのツールバッグです。
【特長】
・内側に13個、外側に6個のポケットを備えています。
・折りたたみ式の底板と両側面の樹脂により、丈夫な作りになっています。
・底板部にクッション材が入っています。
・材質はポリエステルで、PVCコーティングが施されています。
【用途】
・工場内での設備メンテナンスや、制御盤の設置・調整作業時に使用する工具の整理・持ち運びに。

ご注意

  • 工具別売
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ マルチバッグの型番MTB352BGのページです。 型番MTB352BGに関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグ マルチバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグ マルチバッグ
マグネット付ドライバー2本差し
マルチバッグラージ フタ付
MDP ツールバッグ
MDP ペンチ差し スリムタイプ
MDP ドライバー差し スリムタイプ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格4,618円2,362円5,326円6,457円5,829円5,829円 -
通常出荷日5日目1日目1日目5日目1日目1日目
JANコード4992456217094499245621687549924562171864992456214024--
色黒・緑黒グレー---
幅(mm)350100400---
質量(g)980.0001401400.090014090
トラスココード675-9257236-3512206-5247---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました