ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マイクロドライバーセット

通常単価(税別)
7,829円
税込単価
8,612円
通常出荷日:9日目

日本でよく使用されるサイズのマイクロドライバーをまとめたセットです。【特長】・人間工学に基づいたデザイ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

118152
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

118152の仕様・寸法情報

単品/セット
セット
JANコード
4013288031952
トラスココード
695-4469
セット内容(本)
6
質量(g)
170.000
セット内容
[[+]]0、1[[-]]2.5、3.0、3.5、4.0

型番リスト

表示件数
型番
118152
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,829円
( 8,612円 )
9日目

詳細情報

基本情報

日本でよく使用されるサイズのマイクロドライバーをまとめたセットです。
【特長】
・人間工学に基づいたデザインで、早回し作業も可能です。
・転がり防止と早回しキャップが付いています。
【用途】
・精密機器や電子部品の組み立て、メンテナンスに。
・制御盤内の端子台やリレーなどの微細なねじの締め付け、取り外し作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロドライバーセットの型番118152のページです。 型番118152に関する仕様情報を記載しております。
マイクロドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロドライバーセット
差替式 マイクロドライバー
ESDマイクロドライバーセット(静電気対策タイプ)
マイクロドライバーセット 344954
マイクロドライバーセット 73675
マイクロドライバー(3本組)
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAベッセル
通常価格7,829円13,785円45,007円7,177円10,453円1,107円 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
単品/セットセットセットセットセットセットセット
JANコード40132880319524013288178343401328819485540132881676444013288165695-
トラスココード695-4469766-0766195-2433437-5726433-5392-
セット内容(本)6-21---
質量(g)170.000141.000199---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました