ファクトリーサプライ用品技術窓口
少量の液体を採取・滴下するための、非滅菌タイプの使い捨てパスツールピペットシリーズです。
【特長】
・容量や1滴あたりの滴下量が異なる複数のタイプをラインアップしており、作業に応じて選択できます。
【用途】
・製造ラインでの製品サンプリングや、品質管理検査における試薬の分注に。
・装置のメンテナンス時に、潤滑油や洗浄液などを少量ずつ塗布・滴下する作業に。
・接着剤や硬化剤の混合や、基板への塗布作業に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ポリスポイト 容量(ml) 1~5
5通常価格(税別):1,217円~

アズワン
メスピペット先端目盛
0通常価格(税別):703円~

東京硝子器械
安全ピペッター シリコン製 10~50ml
0通常価格(税別):3,417円~

アズワン
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
5通常価格(税別):2,325円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000
5通常価格(税別):1,290円~

トラスコ中山
段々計量カップ
4通常価格(税別):1,137円

サーモフィッシャーサイエンティフィック
メスシリンダー PP 10mL~4L
3通常価格(税別):3,351円~

ニチリョー
ディスポーザブル プレミアムチップ
0通常価格(税別):9,513円~