17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンカッター

通常単価(税別)
5,6567,933
税込単価
6,2228,726
通常出荷日:5日目

番線の切断作業に使用する、オールステンレス製のカッターシリーズです。【特長】・すべての製品がステンレス...

詳細を確認
  • 落下防止用ひも取付穴
    あり
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(mm)軟線

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
Φ4.0
225
4962819011041
260.000
215-2872
1個
4.0
210
4962819011058
230.000
215-2874
1個
Φ4.0
260
4962819012062
290.000
215-2870
1個
2.8
150
4962819013595
140.000
215-2866
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,544
( 8,298 )
5日目
6,289
( 6,918 )
5日目
7,933
( 8,726 )
5日目
5,656
( 6,222 )
5日目

詳細情報

基本情報

番線の切断作業に使用する、オールステンレス製のカッターシリーズです。
【特長】
・すべての製品がステンレス製のため、さびに強いです。
・番線の締め込み作業が可能なシノ付きのタイプや、握りやすさを考慮したハンドル形状のコンパクトタイプ、ストロングタイプなど、作業に応じたバリエーションがあります。
【用途】
・番線の切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト