ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

イレクター プレートキャスター WJ・WK

通常単価(税別)
3,302円~5,841円
税込単価
3,632円~6,425円
通常出荷日:7日目

重量物の運搬に適した強度を持つ、イレクター・一般兼用のプレートキャスターです。【特長】・スムーズな走行...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

仕様

最小発注数量
575-5610
4979652151377
1100.000
J型、ストッパーなし
1個
575-8730
4979652375728
1250.000
J型、ストッパー付
1個
575-7125
4979652375711
900.000
K型、ストッパーなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,429円
( 3,772円 )
7日目
5,841円
( 6,425円 )
7日目
3,302円
( 3,632円 )
7日目

詳細情報

基本情報

重量物の運搬に適した強度を持つ、イレクター・一般兼用のプレートキャスターです。
【特長】
・スムーズな走行性と旋回性が特長です。
・車輪の材質はゴムです。
・自在車、ストッパー付自在車、固定車をラインナップしています。
【用途】
・工場や倉庫で使用する台車、作業台、棚などに取り付けて、部品や機材の運搬に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター プレートキャスター WJ・WKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イレクター プレートキャスター WJ・WK
イレクター Φ28ステンレス製パイプキャスター YNR
金属製キャスター イレクター・一般兼用タイプ WJ・WK
キャスター プレートタイプ
キャスター プレートタイプ 振動吸収タイプ
メタルコーナープレート
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工TMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格3,302円-3,810円 -2,778円1,660円 -9,965円 -1,438円
通常出荷日7日目7日目5日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目
ホイール径(mm)100-----
材質1車輪材質:ゴム車輪材質:ナイロン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト