ファクトリーサプライ用品技術窓口

扇風機 ハンディファン 冷却 YL-004

通常単価(税別)
4,730円
税込単価
5,203円
通常出荷日:11日目

デザイン性と冷却機能を両立した携帯扇風機です。【特長】・軽量で持ちやすい、丸くコンパクトなデザインです...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    185
  • 幅(mm)
    82.5
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    ABS+アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4573465480879
581-2955
ホワイト
1個
4573465480886
581-4533
ピンク
1個
4573465480992
581-4611
グリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,730円
( 5,203円 )
11日目
4,730円
( 5,203円 )
11日目
4,730円
( 5,203円 )
11日目

詳細情報

基本情報

デザイン性と冷却機能を両立した携帯扇風機です。
【特長】
・軽量で持ちやすい、丸くコンパクトなデザインです。
・ペルチェ冷却装置を搭載しており、プレート部分が約2秒で冷却されます。
・ファンによる送風と冷却プレートを肌に直接当てることで、涼感を得られます。
【用途】
・暑い場所での作業やレジャーなど、熱中症対策として。
・首、額、頬、手首などの冷却に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扇風機 ハンディファン 冷却 YL-004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扇風機 ハンディファン 冷却 YL-004
扇風機 ハンディファン BP533
ポータブル扇風機 Folding Fan P11
扇風機 5枚羽 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式
ハンズフリー ポータブルネックファン
充電式LEDファン X45
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格4,730円3,587円10,151円15,959円5,683円24,709円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目8日目8日目
奥行(mm)6060198250250250
高さ(mm)185192104120275370
幅(mm)82.557198250290335
質量(g)150.000125.0001000.01800.0168.0002300.0
材質1ABS+アルミニウムABSアルミニウム合金、ABSアルミニウム合金、ABSABS樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト