17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扇風機 ハンディファン BP533

通常単価(税別)
3,587円
税込単価
3,946円
通常出荷日:11日目

手持ちや卓上での使用に加え、カラビナで持ち運びも可能なミニハンディファンです。涼しさと可愛らしさを兼ね...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    192
  • 幅(mm)
    57
  • 質量(g)
    125.000
  • 材質1
    ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4573465480671
581-3044
ホワイト
1個
4573465480688
583-3430
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,587円
( 3,946円 )
11日目
3,587円
( 3,946円 )
11日目

詳細情報

基本情報

手持ちや卓上での使用に加え、カラビナで持ち運びも可能なミニハンディファンです。涼しさと可愛らしさを兼ね備え、暑い季節の熱中症対策に適しています。
【特長】
・愛らしいデザインとコンパクトなサイズが特徴です。
・心地よい風からパワフルな風まで、2段階の風量調整が可能です。
・カラーはホワイトとピンクからお選びいただけます。
【用途】
・作業現場やオフィスでの休憩時、デスクワーク時のクールダウンに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扇風機 ハンディファン BP533のレビュー
この商品のレビューはありません

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト