ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MYZOX スタッフ三脚

通常単価(税別)
30,345円
税込単価
33,380円
通常出荷日:4日目

ワンマン測量に便利な、アルミスタッフを垂直に自立させるための三脚です。【特長】・クランプアームでスタッ...

詳細を確認
  • アルミスタッフは3m以内でご使用ください。
  • 転倒の恐れがあるため、地面が安定しない場所や強風時には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

226080
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

226080の仕様・寸法情報

縮長~全長(mm)
770~1205
適合標尺寸法
20~50mm幅
JANコード
4938514260800
質量(g)
1650.0
トラスココード
698-1342
材質1
本体:アルミニウム

型番リスト

表示件数
型番
226080
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,345円
( 33,380円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワンマン測量に便利な、アルミスタッフを垂直に自立させるための三脚です。
【特長】
・クランプアームでスタッフの角度調整が可能です。
・自立の安定性が増す重り下げ袋が2個付属しています。
・本体はアルミニウム製です。
【用途】
・工場内の設備レイアウト確認や、建設現場でのレベル測定などに。

ご注意

  • アルミスタッフは3m以内でご使用ください。
  • 転倒の恐れがあるため、地面が安定しない場所や強風時には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MYZOX スタッフ三脚の型番226080のページです。 型番226080に関する仕様情報を記載しております。
MYZOX スタッフ三脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MYZOX スタッフ三脚
NEWエレベーター三脚(レーザーレベル・オートレベル用)
データロガー用 バックアップ電源アダプタ
みの虫クリップ
Staubli XSMF-419 Φ4mmセイフティマルチラムプラグ テストリード(ヒューズ搭載可)
データロガーmidi LOGGER GL840用オプション
メーカーマイゾックスマイゾックスT&Dアズワンストーブリ(旧マルチコンタクト)グラフテック
通常価格30,345円48,686円9,015円3,600円 -3,326円 -4,289円 -
通常出荷日4日目1日目3日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
縮長~全長(mm)770~1205-----
適合標尺寸法20~50mm幅-----
JANコード4938514260800-----
質量(g)1650.0-----
トラスココード698-1342-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました