ファクトリーサプライ用品技術窓口

集合住宅向け宅配ボックス 防滴仕様 プッシュ錠タイプ

通常単価(税別)
67,712円~167,468円
税込単価
74,483円~184,215円
通常出荷日:11日目

集合住宅向けの防滴仕様の宅配ボックスシリーズです。電源不要で、シンプルな操作感の機械式プッシュボタン錠...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)粉体焼付塗装
  • 奥行(mm)
    325
  • 幅(mm)
    400
  • 投入口寸法(mm)幅
    330

ご注意

  • 生鮮食料品・現金・貴重品・割れ物・危険物は受取不可。
  • 価格には運賃、取付工事、ボックス周り造作工事費は含まれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 54 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

高さ(mm)

投入口寸法(mm)高さ

耐荷重(kg)

最小発注数量
ダークグレー
4968957415376
603-5099
10500.0
捺印あり
540
490
15
1個
本体:ダークグレー 扉:シルバーメタリック
4968957415390
603-5072
10500.0
捺印あり
540
490
15
1個
本体:ダークグレー 扉:ホワイト
4968957415383
603-5084
10500.0
捺印あり
540
490
15
1個
本体:ホワイト 扉:ダークグレー
4968957415352
603-5100
10500.0
捺印あり
540
490
15
1個
本体:ホワイト 扉:シルバーメタリック
4968957415369
603-5055
10500.0
捺印あり
540
490
15
1個
ホワイト
4968957415345
603-5056
10500.0
捺印あり
540
490
15
1個
ダークグレー
4968957415437
603-5091
10500.0
捺印なし
540
490
15
1個
本体:ダークグレー 扉:シルバーメタリック
4968957415451
603-5057
10500.0
捺印なし
540
490
15
1個
本体:ダークグレー 扉:ホワイト
4968957415444
603-5049
10500.0
捺印なし
540
490
15
1個
本体:ホワイト 扉:ダークグレー
4968957415413
603-5096
10500.0
捺印なし
540
490
15
1個
本体:ホワイト 扉:シルバーメタリック
4968957415420
603-5563
10500.0
捺印なし
540
490
15
1個
ホワイト
4968957415406
603-5564
10500.0
捺印なし
540
490
15
1個
ダークグレー
4968957415499
603-5574
11500.0
捺印なし
540
220
7.5
1個
本体:ダークグレー 扉:シルバーメタリック
4968957415512
603-5090
11500.0
捺印なし
540
220
7.5
1個
本体:ダークグレー 扉:ホワイト
4968957415505
603-5032
11500.0
捺印なし
540
220
7.5
1個
本体:ホワイト 扉:ダークグレー
4968957415475
603-5073
11500.0
捺印なし
540
220
7.5
1個
本体:ホワイト 扉:シルバーメタリック
4968957415482
603-5039
11500.0
捺印なし
540
220
7.5
1個
ホワイト
4968957415468
603-5569
11500.0
捺印なし
540
220
7.5
1個
ダークグレー
4968957415550
603-5067
11500.0
捺印あり
540
220
7.5
1個
本体:ダークグレー 扉:シルバーメタリック
4968957415574
603-5568
11500.0
捺印あり
540
220
7.5
1個
本体:ダークグレー 扉:ホワイト
4968957415567
603-5088
11500.0
捺印あり
540
220
7.5
1個
本体:ホワイト 扉:ダークグレー
4968957415536
603-5559
11500.0
捺印あり
540
220
7.5
1個
本体:ホワイト 扉:シルバーメタリック
4968957415543
603-5083
11500.0
捺印あり
540
220
7.5
1個
ホワイト
4968957415529
603-5101
11500.0
捺印あり
540
220
7.5
1個
ダークグレー
4968957415925
603-5068
17000.0
捺印なし
1080
1030
25
1個
本体:ダークグレー 扉:シルバーメタリック
4968957415949
603-5102
17000.0
捺印なし
1080
1030
25
1個
本体:ダークグレー 扉:ホワイト
4968957415932
603-5062
17000.0
捺印なし
1080
1030
25
1個
本体:ホワイト 扉:ダークグレー
4968957415901
603-5565
17000.0
捺印なし
1080
1030
25
1個
本体:ホワイト 扉:シルバーメタリック
4968957415918
603-5038
17000.0
捺印なし
1080
1030
25
1個
ホワイト
4968957415895
603-5092
17000.0
捺印なし
1080
1030
25
1個
ダークグレー
4968957415611
603-5562
18000.0
捺印あり
1080
490
15
1個
本体:ダークグレー 扉:シルバーメタリック
4968957415635
603-5059
18000.0
捺印あり
1080
490
15
1個
本体:ダークグレー 扉:ホワイト
4968957415628
603-5561
18000.0
捺印あり
1080
490
15
1個
本体:ホワイト 扉:ダークグレー
4968957415598
603-5571
18000.0
捺印あり
1080
490
15
1個
本体:ホワイト 扉:シルバーメタリック
4968957415604
603-5044
18000.0
捺印あり
1080
490
15
1個
ホワイト
4968957415581
603-5557
18000.0
捺印あり
1080
490
15
1個
ダークグレー
4968957415673
603-5071
18000.0
捺印なし
1080
490
15
1個
本体:ダークグレー 扉:シルバーメタリック
4968957415697
603-5567
18000.0
捺印なし
1080
490
15
1個
本体:ダークグレー 扉:ホワイト
4968957415680
603-5085
18000.0
捺印なし
1080
490
15
1個
本体:ホワイト 扉:ダークグレー
4968957415659
603-5572
18000.0
捺印なし
1080
490
15
1個
本体:ホワイト 扉:シルバーメタリック
4968957415666
603-5577
18000.0
捺印なし
1080
490
15
1個
ホワイト
4968957415642
603-5050
18000.0
捺印なし
1080
490
15
1個
ダークグレー
4968957415734
603-5082
19000.0
捺印なし
1080
220、490
-
1個
本体:ダークグレー 扉:シルバーメタリック
4968957415758
603-5093
19000.0
捺印なし
1080
220、490
-
1個
本体:ダークグレー 扉:ホワイト
4968957415741
603-5033
19000.0
捺印なし
1080
220、490
-
1個
本体:ホワイト 扉:ダークグレー
4968957415710
603-5579
19000.0
捺印なし
1080
220、490
-
1個
本体:ホワイト 扉:シルバーメタリック
4968957415727
603-5052
19000.0
捺印なし
1080
220、490
-
1個
ホワイト
4968957415703
603-5095
19000.0
捺印なし
1080
220、490
-
1個
ダークグレー
4968957415796
603-5066
19000.0
捺印あり
1080
220、490
-
1個
本体:ダークグレー 扉:シルバーメタリック
4968957415819
603-5576
19000.0
捺印あり
1080
220、490
-
1個
本体:ダークグレー 扉:ホワイト
4968957415802
603-5566
19000.0
捺印あり
1080
220、490
-
1個
本体:ホワイト 扉:ダークグレー
4968957415772
603-5560
19000.0
捺印あり
1080
220、490
-
1個
本体:ホワイト 扉:シルバーメタリック
4968957415789
603-5080
19000.0
捺印あり
1080
220、490
-
1個
ホワイト
4968957415765
603-5074
19000.0
捺印あり
1080
220、490
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,503円
( 100,653円 )
11日目
91,503円
( 100,653円 )
11日目
91,503円
( 100,653円 )
11日目
91,503円
( 100,653円 )
11日目
91,503円
( 100,653円 )
11日目
91,503円
( 100,653円 )
11日目
67,712円
( 74,483円 )
11日目
67,712円
( 74,483円 )
11日目
67,712円
( 74,483円 )
11日目
67,712円
( 74,483円 )
11日目
67,712円
( 74,483円 )
11日目
67,712円
( 74,483円 )
11日目
91,503円
( 100,653円 )
11日目
91,503円
( 100,653円 )
11日目
91,503円
( 100,653円 )
11日目
91,503円
( 100,653円 )
11日目
91,503円
( 100,653円 )
11日目
91,503円
( 100,653円 )
11日目
115,294円
( 126,823円 )
11日目
115,294円
( 126,823円 )
11日目
115,294円
( 126,823円 )
11日目
115,294円
( 126,823円 )
11日目
115,294円
( 126,823円 )
11日目
115,294円
( 126,823円 )
11日目
101,569円
( 111,726円 )
11日目
101,569円
( 111,726円 )
11日目
101,569円
( 111,726円 )
11日目
101,569円
( 111,726円 )
11日目
101,569円
( 111,726円 )
11日目
101,569円
( 111,726円 )
11日目
144,430円
( 158,873円 )
11日目
144,430円
( 158,873円 )
11日目
144,430円
( 158,873円 )
11日目
144,430円
( 158,873円 )
11日目
144,430円
( 158,873円 )
11日目
144,430円
( 158,873円 )
11日目
125,359円
( 137,895円 )
11日目
125,359円
( 137,895円 )
11日目
125,359円
( 137,895円 )
11日目
125,359円
( 137,895円 )
11日目
125,359円
( 137,895円 )
11日目
125,359円
( 137,895円 )
11日目
144,430円
( 158,873円 )
11日目
144,430円
( 158,873円 )
11日目
144,430円
( 158,873円 )
11日目
144,430円
( 158,873円 )
11日目
144,430円
( 158,873円 )
11日目
144,430円
( 158,873円 )
11日目
167,468円
( 184,215円 )
11日目
167,468円
( 184,215円 )
11日目
167,468円
( 184,215円 )
11日目
167,468円
( 184,215円 )
11日目
167,468円
( 184,215円 )
11日目
167,468円
( 184,215円 )
11日目

詳細情報

基本情報

集合住宅向けの防滴仕様の宅配ボックスシリーズです。電源不要で、シンプルな操作感の機械式プッシュボタン錠を採用しています。
【特長】
・既存の建物へも後付け設置が可能です。(アンカー固定必須)
・万が一の閉じ込め事故に対応するため、内部から解錠できる非常脱出機構を備えています。
・本体には防錆性のある溶融亜鉛めっき鋼板(SGCC)を使用し、粉体焼付塗装を施しています。
・捺印装置の有無や、荷物のサイズに合わせたS・SS・Lボックスの組み合わせなど、豊富なバリエーションを展開しています。
・床面設置用の専用幅木をオプションで選択可能です。
【用途】
・集合住宅やオフィスのエントランスなど、不在時の荷物の受け渡しに。

ご注意

  • 生鮮食料品・現金・貴重品・割れ物・危険物は受取不可。
  • 価格には運賃、取付工事、ボックス周り造作工事費は含まれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集合住宅向け宅配ボックス 防滴仕様 プッシュ錠タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集合住宅向け宅配ボックス 防滴仕様 プッシュ錠タイプ
集合住宅向け宅配ボックス 屋内仕様 ダイヤル錠タイプ スチール扉(ブラック) SSユニット
集合住宅向け宅配ボックス 屋内仕様 ダイヤル錠タイプ スチール扉(ステンカラー) SSNユニット(捺印装置付き)
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 薄型・静音ダイヤル錠・防滴仕様・壁付け ホワイト
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格67,712円-267,824円294,600円17,132円22,060円 -138,100円 -
通常出荷日11日目19日目19日目5日目7日目〜19日目
材質1本体:SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)粉体焼付塗装本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メタリック塗装本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:φ4ナイロンプッシュリベット本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
奥行(mm)325515515145318-
幅(mm)400450450---
投入口寸法(mm)幅330--33636-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト