17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ハイポーチ(ハイグレード)

通常単価(税別)
6,286円~7,143円
税込単価
6,915円~7,857円
通常出荷日:5日目

耐摩耗性のあるハイグレード人造皮革を使用した電工用腰袋のシリーズです。【特長】・ケースインに対応してい...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    250
  • 幅(mm)
    220
  • 材質1
    ポリエステルキャンバス、人造皮革
  • 色
    ブラック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
130
4937897061509
370.000
336-1824
使いやすいスタンダードタイプ、ケースイン対応品
1個
130
4937897061516
390.000
336-3375
ポケット内側に3丁吊ペンチホルダー、ケースイン対応品
1個
140
4937897061523
440.000
336-0172
多量のパーツが入る広々ポケット3段式、ケースイン対応品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,286円
( 6,915円 )
5日目
6,857円
( 7,543円 )
5日目
7,143円
( 7,857円 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性のあるハイグレード人造皮革を使用した電工用腰袋のシリーズです。
【特長】
・ケースインに対応しています。
・背板には丈夫なポリエステルキャンバス1680デニールを採用し、ブラックカラーにレッドステッチのデザインです。
・左右どちらにも取り付け可能なテープフッカー(長さ調節2段階)が付属しています。
・耐久性を高めるため、フロントコーナー部は2重仕上げで補強されています。
【用途】
・電気工事などの作業時における、工具や部品の収納、携帯に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ハイポーチ(ハイグレード)のレビュー
この商品のレビューはありません

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト