ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバケット(フタ付)

通常単価(税別)
10,746円
税込単価
11,821円
通常出荷日:4日目

摩擦に強いポリエステル「1680デニール」生地を使用した、フタ付きのツールバケットです。【特長】・口が...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    280
  • 幅(mm)
    400
  • JANコード
    4937897048166
  • 質量(g)
    1850.000
  • トラスココード
    418-4451
  • 材質1
    本体:ポリエステルキャンバス
  • 材質2
    グリップ:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TBX-130F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TBX-130Fの仕様・寸法情報

奥行(mm)
230
高さ(mm)
280
幅(mm)
400
JANコード
4937897048166
質量(g)
1850.000
トラスココード
418-4451
材質1
本体:ポリエステルキャンバス
材質2
グリップ:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBX-130F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,746円
( 11,821円 )
4日目

詳細情報

基本情報

摩擦に強いポリエステル「1680デニール」生地を使用した、フタ付きのツールバケットです。
【特長】
・口が大きく開くフタ付きで、工具の出し入れが容易です。
・外側にツール用ポケット15個とファスナー付きポケット1個、内側にツール用ポケット5個とゴムベルトホルダー8個を備え、収納力に優れています。
・持ち運びに便利なショルダーベルトが付属しています。
・グリップ部分は軽量で丈夫なアルミ製です。
【用途】
・工場や作業現場での工具や小物の整理、持ち運びに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバケット(フタ付)の型番TBX-130Fのページです。 型番TBX-130Fに関する仕様情報を記載しております。
ツールバケット(フタ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバケット(フタ付)
電工プロリュック
電工ハイポーチ(ハイグレード)
フラットケース フタ付
マルチバッグラージ フタ付
ツールバケット 15L
メーカージェフコムジェフコムジェフコムEDWIN(エドウィン)マーベルHARTA HOSE
通常価格10,746円7,834円6,286円 -1,912円5,326円4,633円
通常出荷日4日目4日目5日目1日目1日目19日目
奥行(mm)230180----
高さ(mm)280420250---
幅(mm)400280220---
JANコード49378970481664937897062247----
質量(g)1850.000700----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました