ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチウムフレキシー アクセサリーセット

通常単価(税別)
20,743円
税込単価
22,817円
通常出荷日:11日目

便利なアクセサリーが付属した、コードレスクリーナー「リチウムフレキシー」のセットです。【特長】・ダスト...

詳細を確認
  • JANコード
    4536178932660
  • トラスココード
    402-8713
  • 質量(g)
    1500.0
  • 色
    ブラック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TPD1420BOFL-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TPD1420BOFL-JPの仕様・寸法情報

JANコード
4536178932660
トラスココード
402-8713
質量(g)
1500.0
色
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPD1420BOFL-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,743円
( 22,817円 )
11日目

詳細情報

基本情報

便利なアクセサリーが付属した、コードレスクリーナー「リチウムフレキシー」のセットです。
【特長】
・ダストケースは取り外して水洗いが可能で、衛生的に使用できます。
・長短の隙間用ツールと柔らかいブラシが付属しており、多目的に掃除できます。
【用途】
・室内や車内などの清掃作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムフレキシー アクセサリーセットの型番TPD1420BOFL-JPのページです。 型番TPD1420BOFL-JPに関する仕様情報を記載しております。
リチウムフレキシー アクセサリーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムフレキシー アクセサリーセット
10.8Vハンディクリーナー・スリムサイクロン
[充電式/DC10.8V] ハンディークリーナー
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
ハンディークリーナーセット DC10.8V ホワイト(充電式)
ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,743円21,865円8,942円36,657円20,425円12,545円
通常出荷日11日目11日目3日目2日目2日目2日目
JANコード45361789326604536178923033----
トラスココード402-8713402-8700----
質量(g)1500.0600.0----
色ブラックブラック----

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました