17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

R32スポットクーラー(ワイドレンジタイプ)

通常単価(税別)
167,089円
税込単価
183,798円
通常出荷日:1日目

冷媒R32を採用した、ワイドレンジタイプのスポットクーラーです。【特長】・単相100Vで使用でき、自動...

詳細を確認
  • JANコード
    4511340711052
  • トラスココード
    696-3605
  • 質量(g)
    38000.0
  • タンク容量(L)
    5
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 本体寸法(mm)奥行
    430
  • 本体寸法(mm)高さ
    805
  • 本体寸法(mm)幅
    400
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    64.5/66
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    32.6
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    38.8
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    有り
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    1.05/1.25
  • 電源(V)
    単相100
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    2.5/3.0
  • 冷風温度差(℃)(50/60Hz)
    11.4/12.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SAC-30WS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SAC-30WSの仕様・寸法情報

JANコード
4511340711052
トラスココード
696-3605
質量(g)
38000.0
タンク容量(L)
5
電源コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
805
本体寸法(mm)幅
400
騒音値(dB)50/60Hz
64.5/66
標準消費電力料金(50Hz)
32.6
標準消費電力料金(60Hz)
38.8
口数
1
首振り有無
有り
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.05/1.25
電源(V)
単相100
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.5/3.0
冷風温度差(℃)(50/60Hz)
11.4/12.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAC-30WS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,089円
( 183,798円 )
1日目

詳細情報

基本情報

冷媒R32を採用した、ワイドレンジタイプのスポットクーラーです。
【特長】
・単相100Vで使用でき、自動首振り機能がついています。
・低温度まで使用できるため、対物用としてオフシーズンでも使用可能です。
【用途】
・工場や倉庫などでの作業者の局所冷房や、機械設備の冷却に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R32スポットクーラー(ワイドレンジタイプ)の型番SAC-30WSのページです。 型番SAC-30WSに関する仕様情報を記載しております。
R32スポットクーラー(ワイドレンジタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました