ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリ18V5.0Ah H65用

通常単価(税別)
15,217円
税込単価
16,739円
通常出荷日:5日目

充電式バンドソーH65専用のバッテリです。【特長】・電圧18V、容量5.0Ahの仕様です。【用途】・充...

詳細を確認
  • 適合機種
    充電式バンドソーH65
  • 容量(Ah)
    5.0
  • JANコード
    4991756390537
  • 質量(g)
    730.000
  • トラスココード
    698-5091
  • 材質1
    樹脂
  • 材質2
    銅
  • 材質3
    鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BH202
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BH202の仕様・寸法情報

適合機種
充電式バンドソーH65
容量(Ah)
5.0
JANコード
4991756390537
質量(g)
730.000
トラスココード
698-5091
材質1
樹脂
材質2
銅
材質3
鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,217円
( 16,739円 )
5日目

詳細情報

基本情報

充電式バンドソーH65専用のバッテリです。
【特長】
・電圧18V、容量5.0Ahの仕様です。
【用途】
・充電式バンドソーH65の交換用、または予備の電源として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリ18V5.0Ah H65用の型番BH202のページです。 型番BH202に関する仕様情報を記載しております。
バッテリ18V5.0Ah H65用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリ18V5.0Ah H65用
電池パック 18V 5.0Ah
バッテリーパック(18V/5.0Ah)
18Vバッテリ・充電器
電池パック 18V 1.5Ah
電池パック 18V 3.0Ah
メーカーアサダPanasonicロブテックスアサダ京セラPanasonic
通常価格15,217円25,839円30,690円18,261円 -12,116円20,797円
通常出荷日5日目1日目5日目5日目1日目1日目
適合機種充電式バンドソーH65-----
容量(Ah)5.0-----
JANコード4991756390537-----
質量(g)730.000-----
トラスココード698-5091-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました