ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフトフォームコンパクト 60I/7 TIE

通常単価(税別)
13,305円
税込単価
14,636円
通常出荷日:9日目

交換式のビットとハンドルがセットになった絶縁仕様のドライバーです。【特長】・1000Vまでの電圧に対応...

詳細を確認
  • JANコード
    4013288229663
  • トラスココード
    695-4447
  • 質量(g)
    260.000
  • 材質1
    特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

006600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

006600の仕様・寸法情報

JANコード
4013288229663
トラスココード
695-4447
質量(g)
260.000
材質1
特殊工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
006600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,305円
( 14,636円 )
9日目

詳細情報

基本情報

交換式のビットとハンドルがセットになった絶縁仕様のドライバーです。
【特長】
・1000Vまでの電圧に対応する絶縁タイプです。
・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
・ハンドル1本と、マイナスビット4種(2.5、3.5、4.0、5.5)、プラスビット2種(1、2)の計6本のビットがセットになっています。
・材質は特殊工具鋼です。
【用途】
・電気設備、制御盤、装置の組み立て、メンテナンスなど、通電の可能性がある箇所でのねじの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトフォームコンパクト 60I/7 TIEの型番006600のページです。 型番006600に関する仕様情報を記載しております。
クラフトフォームコンパクト 60I/7 TIEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトフォームコンパクト 60I/7 TIE
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード プラス2X157
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード マイナス2.5X157
絶縁ドライバーセット“2 Go”
絶縁ナットドライバー“190IVDE”
#0x 60mm [+]ドライバー(絶縁)
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAエスコ
通常価格13,305円1,234円900円24,119円3,395円1,937円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目3日目
JANコード40132882296634013288228536401328822842040132881878264013288032485-
トラスココード695-4447680-1155695-3862856-7254796-0654-
質量(g)260.00011.0009.000119892.400-
材質1特殊工具鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊工具鋼特殊工具鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました