ファクトリーサプライ用品技術窓口
18V仕様の電動工具に対応するバッテリーと充電器のシリーズです。
【特長】
・18V仕様の電動工具の動力源となるバッテリーと、そのバッテリーを充電する急速充電器です。
【用途】
・18V電動工具の駆動電源として。
・使用済みバッテリーの充電に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):16,538円~

ANEX
アネックス フレキシブルシャフト 200mm
4通常価格(税別):2,476円

Panasonic
急速充電器 EZ0L21
0通常価格(税別):10,175円

Panasonic
電池パック 18V 5.0Ah
5通常価格(税別):25,839円

SK-11
六角軸3倍スピード穴あけドリル
3.5通常価格(税別):1,936円

リョービ
電動工具用カーボンブラシ(608GY1)
0通常価格(税別):681円

ANEX
アネックス ドリルチャック用 強靭六角シャンク
0通常価格(税別):837円

ANEX
アネックス ドリルチャック 1.5~13mm
0通常価格(税別):3,036円