ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

極薄ラチェット&ネジモグラ

通常単価(税別)
5,521円~9,209円
税込単価
6,073円~10,130円
通常出荷日:4日目

極薄ラチェットと、独自の先端形状を持つネジモグラビットのセットです。【特長】・潰れてしまった六角穴付き...

詳細を確認
  • M8以上のボルトには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合ねじサイズ

ボルスターサイズ

最小発注数量
4989833009625
644-4155
84.000
対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
13mm
1個
4989833009649
684-4064
70.000
対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
-
1個
4989833009656
684-4059
73.000
対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,209円
( 10,130円 )
4日目
5,521円
( 6,073円 )
4日目
5,521円
( 6,073円 )
4日目

詳細情報

基本情報

極薄ラチェットと、独自の先端形状を持つネジモグラビットのセットです。
【特長】
・潰れてしまった六角穴付きボルトを、叩くことなく取り外すことが可能です。
・ビットを装着した状態でも厚みが18.5mmと薄いため、狭い場所での作業に適しています。
・ラチェットには早回し機構が搭載されており、作業効率を高めます。
・収納や持ち運びに便利な専用のビットホルダーが付属します。
【用途】
・潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
・機械の修理・メンテナンス、設備の組立作業、日曜大工などに。
・スペースが限られた箇所での、六角穴付きボルトの締め付けや取り外しに。

ご注意

  • M8以上のボルトには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極薄ラチェット&ネジモグラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄ラチェット&ネジモグラ
ENGINEER 差替式ドライバー
極薄ラチェットドライバー DR-27
極薄ラチェットドライバー
サンフラッグ ネジプロ スタビーラチェット
[+ -]ドライバーセット(ラチェット式)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアSK-11サンフラッグエスコ
通常価格5,521円-3,178円1,342円1,386円 -1,031円1,324円 -
通常出荷日4日目4日目1日目在庫品1日目9日目1日目
材質2グリップ:炭素鋼&ABSグリップ:炭素鋼&ABSグリップ:スチール---
全長(mm)103103----
材質3ビットホルダー:エラストマービットホルダー:エラストマー----
材質1ビット:炭素鋼ビット:炭素鋼炭素鋼・ABS---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト