ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

椿モデル インパクトソケットスライドW

通常単価(税別)
10,672円
税込単価
11,739円
通常出荷日:8日目

12.7mm角ドライブのインパクトレンチに使用する、椿モデルのスライドダブルソケットです。【特長】・ソ...

詳細を確認
  • こちらの商品は12.7インパクトレンチにてお使いください。
  • 電ドルにてのご使用は出来ません。
  • インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行って下さい。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります用途以外は使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300021984
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300021984の仕様・寸法情報

差込角(mm)
12.7
全長(mm)
65-75
対辺寸法(mm)
24×19
適合Oリング
4×φ19
適合ピン
3.5×20
JANコード
4969539231254
質量(g)
204.000
トラスココード
368-4360
材質1
ニッケルクロームメッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6300021984
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,672円
( 11,739円 )
8日目

詳細情報

基本情報

12.7mm角ドライブのインパクトレンチに使用する、椿モデルのスライドダブルソケットです。
【特長】
・ソケット部をスライドさせることで、1本で2サイズのボルト・ナットに対応できます。
・ソケットを交換する手間が不要になり、作業効率が向上します。
・ニッケルクロームメッキ処理により、サビにくく強度があります。
・4つ穴式のピンタイプのため、インパクトレンチへの取り付けがスムーズに行えます。
【用途】
・工場設備や制御盤架台などの組み立て、メンテナンスにおけるボルト・ナットの締結作業に。

ご注意

  • こちらの商品は12.7インパクトレンチにてお使いください。
  • 電ドルにてのご使用は出来ません。
  • インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行って下さい。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります用途以外は使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

椿モデル インパクトソケットスライドWの型番6300021984のページです。 型番6300021984に関する仕様情報を記載しております。
椿モデル インパクトソケットスライドWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
椿モデル インパクトソケットスライドW
椿モデル 仮締用Wソケット
ソケット(12角タイプ) T3-W・T4-W
ソケット(12角タイプ) TS3-W・TS4-W・TS6-W
405/6W (1/4SQ)エキステンションバー#405W
ソケットレンチセット W-510
メーカーグリーンクロスグリーンクロストラスコ中山トラスコ中山スタビレーホーザン
通常価格10,672円6,762円 -1,002円 -572円 -4,295円5,777円
通常出荷日8日目8日目〜1日目〜1日目〜4日目3日目
差込角(mm)12.7-----
全長(mm)65-75-----
対辺寸法(mm)24×19-----
適合Oリング4×φ19-----
適合ピン3.5×20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました