ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

椿モデル 仮締用Wソケット

通常単価(税別)
6,762円~17,275円
税込単価
7,438円~19,003円
通常出荷日:8日目~11日目

インパクトレンチに取り付けて使用する、仮締め用のWサイズソケットシリーズです。【特長】・手前と奥で異な...

詳細を確認
  • こちらの商品は12.7インパクトレンチにてお使いください。
  • 電ドルにてのご使用は出来ません。
  • インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行って下さい。
  • ナットにかかる部分が約半分になります。予めご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(mm)

全長(mm)

対辺寸法(mm)

適合Oリング

適合ピン

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
12.7
60
32×27
4×φ24
3.5×25
4969539230264
230.000
368-5858
1個
12.7
57
32×30
4×φ24
3.5×25
4969539230202
222.000
368-5847
1個
12.7
65
36×32
4×φ24
3.5×25
4969539230271
300.000
368-5866
1個
19.0
73
36×32
5×φ28
4×30
4969539266034
380.000
368-4363
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,762円
( 7,438円 )
11日目
13,761円
( 15,137円 )
8日目
7,610円
( 8,371円 )
11日目
17,275円
( 19,003円 )
8日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチに取り付けて使用する、仮締め用のWサイズソケットシリーズです。
【特長】
・手前と奥で異なる2つのサイズに対応しており、作業中のソケット交換の手間を省きます。
・表面にパーカー処理を施すことで耐久性を高めています。
・4つ穴式のピンタイプのため、インパクトレンチへの取り付けが容易です。
・差込角は12.7mmと19.0mmのバリエーションがあります。
【用途】
・工場内の設備や装置の組み立て、メンテナンス時におけるボルトやナットの仮締めに。

ご注意

  • こちらの商品は12.7インパクトレンチにてお使いください。
  • 電ドルにてのご使用は出来ません。
  • インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行って下さい。
  • ナットにかかる部分が約半分になります。予めご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

椿モデル 仮締用Wソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
椿モデル 仮締用Wソケット
椿モデル インパクトソケットスライドW
ソケット(12角タイプ) T3-W・T4-W
ソケット(12角タイプ) TS3-W・TS4-W・TS6-W
405/6W (1/4SQ)エキステンションバー#405W
ソケットレンチセット W-510
メーカーグリーンクロスグリーンクロストラスコ中山トラスコ中山スタビレーホーザン
通常価格6,762円-10,672円1,002円 -572円 -4,295円5,777円
通常出荷日8日目〜8日目1日目〜1日目〜4日目3日目
対辺形状12角-----
材質1パーカーニッケルクロームメッキ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト