ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却ベスト アイストラストボディフィットベストセット

通常単価(税別)
4,952円
税込単価
5,447円
通常出荷日:7日目

特殊低温保冷剤「アイストラスト」を使用した冷却ベストです。【特長】・特殊低温保冷剤「アイストラスト」に...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 肩幅(cm)
    25
  • 色
    ブラック
  • 着丈(cm)
    24.5
  • 保冷剤用ポケット有無
    有
  • 冷却ファン有無
    無
  • JANコード
    4573601200132
  • 質量(g)
    395.000
  • トラスココード
    707-5736

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

515920
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

515920の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
肩幅(cm)
25
色
ブラック
着丈(cm)
24.5
保冷剤用ポケット有無
有
冷却ファン有無
無
JANコード
4573601200132
質量(g)
395.000
トラスココード
707-5736
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
515920
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,952円
( 5,447円 )
7日目

詳細情報

基本情報

特殊低温保冷剤「アイストラスト」を使用した冷却ベストです。
【特長】
・特殊低温保冷剤「アイストラスト」により、持続的な冷感が得られます。
・保冷剤はポリマーを含まない液体で、対流することで効率的に熱を奪い低温を保ちます。
・液体の温度上昇を抑える技術により、冷たい状態を長くキープします。
・フィット感の高いベストで、速乾素材のため汗をかいても快適な着心地です。
・洗濯が可能で乾きやすいため、清潔に使用できます。
・肩部分のマジックテープと伸縮性のある生地でサイズ調整ができ、様々な体型にフィットします。
【用途】
・工場内作業や屋外での設備メンテナンスなど、高温環境下での作業時の熱中症対策に。
・制御盤の設置や配線作業時の暑さ対策として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却ベスト アイストラストボディフィットベストセットの型番515920のページです。 型番515920に関する仕様情報を記載しております。
冷却ベスト アイストラストボディフィットベストセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却ベスト アイストラストボディフィットベストセット
軽量PCM冷却ベスト
ピタッと冷却ベスト
冷却アイスベスト 爽cool
冷却ベスト MG COOLFIT L
OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器
メーカーELPA朝日電器大進日本緑十字社ミズケイエイブル山内OTOS
通常価格4,952円10,394円4,867円 -2,101円35,834円24,359円
通常出荷日7日目11日目4日目4日目4日目2日目
サイズフリー-----
肩幅(cm)25-----
色ブラック-----
着丈(cm)24.5-----
保冷剤用ポケット有無有-----

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました