ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
スリム & フラット LEDライト(USB電源)
通常価格(税別):3,200円~
通常出荷日:1日目
ノガ・ウォーターズ
電磁マグネット(通電時オン)
ノガ・ウォーターズ
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,309円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ELPA朝日電器
LED多目的灯非接触スイッチ
ELPA朝日電器
通常価格(税別):3,640円~
通常出荷日:1日目
GROZ
充電式LEDワークライト LED/396
GROZ
通常価格(税別):7,651円~
通常出荷日:2日目
LANケーブルの結線状況やペア配線の整合性をLEDでチェックできるケーブルテスターです。【特長】・LA...
詳細を確認LANケーブルの結線状況やペア配線の整合性をLEDでチェックできるケーブルテスターです。
【特長】
・LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDで確認できます。
・本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるため、敷設済みのケーブルも容易にチェックが可能です。
・電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。
・ベルト固定用クリップが付いているため、現場での作業に便利です。
【用途】
・ネットワーク配線やLANケーブル敷設時の結線確認に。
・既設のLANケーブルの断線やショート、配線ミスのトラブルシューティングに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):633円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円