ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3M ポリエステルテープ 6010

通常単価(税別)
11,851円
税込単価
13,036円
通常出荷日:9日目

基材にポリエステルを使用したテープです。【特長】・初期接着力に優れています。・再剥離性の粘着剤を使用し...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6010-100X100
解除
  • この商品は60個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6010-100X100の仕様・寸法情報

JANコード
4547452463664
トラスココード
424-0861
最大テープ幅(mm)
100
色
透明
幅(mm)
100
質量(g)
800.000
材質1
基材:ポリエステル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6010-100X100
最小発注数量
60個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,851円
( 13,036円 )
9日目

詳細情報

基本情報

基材にポリエステルを使用したテープです。
【特長】
・初期接着力に優れています。
・再剥離性の粘着剤を使用しており、きれいにはがすことが可能です。
【用途】
・電子部品のスプライシングや、各種部材の仮固定に。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ポリエステルテープ 6010の型番6010-100X100のページです。 型番6010-100X100に関する仕様情報を記載しております。
3M ポリエステルテープ 6010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポリエステルテープ 6010
3M ポリエステルテープ 8403
ポリエチレンフィルムテープ 483
紙バックシーリングテープ 紙封栓
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンオカモト
通常価格11,851円9,448円4,667円 -465円
通常出荷日9日目9日目9日目15日目
JANコード45474524636640021200614583--
トラスココード424-0861423-9262--
最大テープ幅(mm)10025.4--
色透明グリーン--
幅(mm)10025.4--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました