ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

検電器 スーパーネクスト3Eチェッカー

通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円
通常出荷日:4日目

直接検電、被覆の上からの検電、導通チェックの3つの機能を備えた検電器です。【特長】・AC100Vと20...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SEC-902M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SEC-902Mの仕様・寸法情報

JANコード
4937897045509
質量(g)
20.000
トラスココード
678-6976
材質1
PC・スチール

型番リスト

表示件数
型番
SEC-902M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000円
( 8,800円 )
4日目

詳細情報

基本情報

直接検電、被覆の上からの検電、導通チェックの3つの機能を備えた検電器です。
【特長】
・AC100Vと200Vの電圧を音と光で判別できます。
・暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています。
・検知感度の調整が可能です。
【用途】
・制御盤や分電盤での配線作業時の活線確認に。
・FA機器や生産設備のメンテナンス時における回路の電圧チェックに。
・ケーブルの断線箇所の特定や、スイッチ、ヒューズの導通確認に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電器 スーパーネクスト3Eチェッカーの型番SEC-902Mのページです。 型番SEC-902Mに関する仕様情報を記載しております。
検電器 スーパーネクスト3Eチェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検電器 スーパーネクスト3Eチェッカー
ウルトラ4Eチェッカー
ウルトラ4Eチェッカー(金属検電部)
検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)
検電器チェッカー
[AC]検電器チェッカーEA707DX-3A
メーカージェフコムジェフコムジェフコムDENSAN長谷川電機工業エスコ
通常価格8,000円9,118円10,657円4,348円54,649円 -51,815円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目7日目〜6日目
JANコード493789704550949378970566044937897057748---
質量(g)20.00030.000(電池含まず)30.000---
トラスココード678-6976565-7279404-7746---
材質1PC・スチールケース:PCケース:PC---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました