ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

3M ポリエステルテープ 8403

通常単価(税別)
9,448円
税込単価
10,393円
通常出荷日:9日目

3M製のポリエステルテープです。【特長】・ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。【用途...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8403-25X65
解除
  • この商品は36個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8403-25X65の仕様・寸法情報

JANコード
0021200614583
トラスココード
423-9262
最大テープ幅(mm)
25.4
色
グリーン
幅(mm)
25.4
質量(g)
200.000
材質1
基材:ポリエステル
材質2
粘着剤:シリコン系

型番リスト

表示件数
型番
8403-25X65
最小発注数量
36個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,448円
( 10,393円 )
9日目

詳細情報

基本情報

3M製のポリエステルテープです。
【特長】
・ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。
【用途】
・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライスに。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ポリエステルテープ 8403の型番8403-25X65のページです。 型番8403-25X65に関する仕様情報を記載しております。
3M ポリエステルテープ 8403のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポリエステルテープ 8403
3M ポリエステルテープ 6010
ポリエチレンフィルムテープ 483
紙バックシーリングテープ 紙封栓
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンオカモト
通常価格9,448円11,851円4,667円 -465円
通常出荷日9日目9日目9日目15日目
JANコード00212006145834547452463664--
トラスココード423-9262424-0861--
最大テープ幅(mm)25.4100--
色グリーン透明--
幅(mm)25.4100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました